Cuscinetti leggeri per mandrini di macchine utensili

Progettato dalla SKF per la Vigel S.p.A., importante azienda italiana produttrice di sofisticati centri di lavoro a controllo numerico, un sistema di cuscinetti altamente efficace è il cuore di una nuova generazione di mandrini per macchine utensili.

Alla Vigel è apparso naturale interpellare gli specialisti della SKF, con la quale collabora da oltre 30 anni, per sviluppare un nuovo sistema per mandrini. Dopo aver vagliato una serie di alternative, le due aziende hanno elaborato una soluzione che incorpora nel nuovo mandrino Vigel i cuscinetti ibridi obliqui a sfere SKF Super precision, muniti di tenute.

Compatti e leggeri, questi cuscinetti sono stati progettati per offrire eccellenti caratteristiche di rigidezza e capacità di carico, unite a una lunga durata, in condizioni di esercizio con velocità molto elevate.

Contenuto correlato