Industria
EMEF sceglie le unità TBU di SKF

EMEF sceglie le unità TBU di SKF

Contenuto correlato

L’operatore portoghese EMEF, specializzato nella manutenzione di materiale rotabile, ha ordinato le unità cuscinetto a rulli conici SKF (Tapered Roller Bearing Unit, TBU), munite di tenute e pre-ingrassate, per sostituire l’attuale sistema a rulli conici di ­dimensioni simili, impiegato sui vagoni passeggeri Corail equipaggiati con carrelli del tipo Y32. La sostituzione richiede solo una semplice modifica della boccola e della copertura ­posteriore, che può essere effettuata da EMEF.
 

La sostituzione con le TBU SKF è stata scelta per i costi inferiori relativi al ciclo di vita e per i vantaggi in termini di manutenzione, tra cui un’estensione degli intervalli di manutenzione dagli attuali 500.000 chilometri a 800.000 (o otto anni, secondo ciò che si raggiunge prima). Inoltre, la soluzione TBU è molto più semplice da montare e smontare rispetto all’attuale sistema, che prevede l’accoppiamento di due unità a una corona di rulli conici separate da anelli distanziali prodotte da aziende diverse.