Fattore velocità

di Alessandra Tesio SKF, Super Precision Bearings Communication

Fattore velocità

I cuscinetti SKF-SNFA super-precision per alta velocità consentono velocità e capacità di carico eccellenti grazie all’osculazione aperta e all’elevato numero di sfere relativamente grandi

Macchine utensili e applicazioni di precisione richiedono cuscinetti con prestazioni sempre più elevate: campo di velocità di rotazione molto esteso, alta rigidità dei supporti, scarso assorbimento di potenza, bassi livelli di rumore e vibrazioni.

Per soddisfare tali esigenze, SKF e SNFA hanno unito le loro forze, dando luce a una nuova generazione di cuscinetti di alta precisione: i cuscinetti obliqui Super-precision ad una corona di sfere delle serie 719 .. E (VEB) e 70 .. E (VEX).

Questi cuscinetti, concepiti per velocità di esercizio eccezionalmente elevate, sono caratterizzati da:

  • anello interno ed esterno asimmetrici
  • elevato numero di sfere di dimensioni relativamente grandi
  • gabbia leggera con gioco di guida ottimizzato
  • una forma ottimizzata dei raccordi
  • un’osculazione aperta

Gli anelli asimmetrici consentono ai cuscinetti di sopportare carichi radiali e assiali che agiscono in una direzione. L’elevato numero di sfere relativamente grandi garantisce una maggiore capacità di carico. La gabbia, guidata dallo spallamento dell’anello esterno e realizzata in resina fenolica con rinforzo in tessuto, consente una buona lubrificazione alle aree di contatto sfera/gola. L’ottimizzato gioco di guida tra la gabbia e l’anello esterno migliora il comportamento dei cuscinetti a velocità elevate. In base alla serie e alle dimensioni, la forma di alcuni raccordi sull’anello interno ed esterno è stata migliorata per garantire una maggiore precisione di montaggio. Grazie a questa caratteristica non solo viene facilitato il montaggio ma si riduce anche il rischio di possibili danneggiamenti ai componenti correlati. Infine, l’osculazione aperta dei cuscinetti con design E consente velocità molto elevate.

Le applicazioni
Le applicazioni delle macchine utensili richiedono elevata precisione di posizionamento, elevato grado di rigidezza del sistema, ridotta produzione di calore, elevata densità di potenza abbinata a un ingombro ridotto e capacità di sopportare alte velocità. I cuscinetti delle serie 719 .. E (VEB) e 70 .. E (VEX) garantiscono un eccezionale livello di affidabilità e precisione in numerose applicazioni quali, ad esempio, centri di lavorazione ad alta velocità (orizzontali e verticali), fresatrici ad alta velocità, rettificatrici per interni ad alta velocità, mandrini ad alta velocità per perforazioni PCB, pompe turbo molecolari e macchinari per la lavorazione del legno.

Nelle aree fortemente contaminate in cui ope­rano i mandrini delle macchine utensili, una delle principali cause di cedimento prematuro dei cuscinetti è l’ingresso di agenti contaminanti solidi e/o del liquido di taglio nelle cavità degli stessi. La maggior parte dei cuscinetti è disponibile con tenuta integrata su ambo i lati e riempimento con grasso di qualità eccellente che ne fanno una perfetta soluzione in grado di eliminare questo problema.

Nelle applicazioni in cui sono richieste velo­cità estreme, si sono rivelate eccezionalmente performanti le versioni per la lubrificazione a olio diretta combinate con sfere in ceramica.

La gamma
Due serie dimensionali ISO disponibili (la serie 19 ultra-leggera e la serie 10 leggera) e due classi di tolleranza: nella versione standard, secondo la classe di tolleranza P4A, su richiesta secondo la PA9A di maggiore precisione.

I cuscinetti standard vengono prodotti con angoli di contatto 15° e 25°, su richiesta 18°: ciò consente ai progettisti di soddisfare i requisiti richiesti per capacità di carico assiale, capa­cità di sopportare la velocità e rigidezza e quindi di ottimizzare le proprie applicazioni. Sono disponibili cuscinetti con sfere in acciaio e sfere in ceramica. Dato che le sfere in ceramica sono notevolmente più leggere e più dure di quelle in acciaio, i cuscinetti ibridi sono in grado di garantire un livello di rigidezza più elevato e di operare a velocità considerevolmente maggiori rispetto ai cuscinetti con sfere in acciaio delle stesse dimensioni. Il peso ridotto delle sfere in ceramica permette una riduzione delle forze centrifughe all’interno del cuscinetto e una minore produzione di calore. La riduzione delle forze centrifughe è particolarmente importante nelle applicazioni delle macchine utensili, in cui si verificano frequentemente avviamenti e arresti rapidi, mentre la minore produzione di calore dal cuscinetto si traduce in un risparmio energetico e nel prolungamento della durata operativa del lubrificante.

I cuscinetti aperti della serie 70 .. E (VEX) sono idonei per diametri albero da 6 a 120 mm. e, nella versione schermata, da 10 a 120 mm. I cuscinetti aperti della serie 719 .. E (VEB) sono indicati per diametri albero da 8 a 120 mm. e, nella versione schermata, da 20 a 120 mm.

Per consentire la lubrificazione a olio diretta, l’anello esterno dei cuscinetti aperti può essere dotato di due fori di lubrificazione (altre versioni sono disponibili in base alle serie e alle dimensioni dei cuscinetti).

 

 

 

di Alessandra Tesio SKF, Super Precision Bearings Communication



Etichette:
Se siete interessati all'utilizzo di testo e immagini contenuti in questo articolo per pubblicarli, vi preghiamo di chiedere l'approvazione del Redattore capo all'indirizzo e-mail EVOLUTION@SKF.COM. Potete liberamente e gratuitamente citare i nostri articoli, ma vi preghiamo di indicarne la fonte come Evolution - la rivista di business e tecnologia della SKF WWW.SKF.COM) In caso di dubbi, contattare il Redattore capo.