Notizie

Guida fluida con le nuove tenute per forcelle SKF

Le sospensioni anteriori delle motociclette svolgono due ruoli fondamentali: mantengono il contatto con il terreno migliorando l’aderenza della ruota – e di conseguenza il controllo di guida – e smorzano gli urti provenienti dal suolo migliorando il comfort del pilota.

Contenuto correlato

Le tenute per forcelle svolgono un ruolo fondamentale per proteggere le sospensioni da contaminanti come fango, polvere e acqua. Questo problema è particolarmente sentito nel caso delle applicazioni di alta gamma, dove l’aspettativa prestazionale è molto elevata.

Per soddisfare queste aspettative e offrire una protezione più efficace dei componenti interni delle sospensioni anteriori, SKF ha sviluppato le tenute per forcelle Dual Compound. Queste tenute sono costituite da due mescole in gomma di nuova formulazione, costampate fra loro, e dai labbri raschiatori e di tenuta olio nati da un nuovo disegno ottimizzato. Inoltre, un nuovo inserto metallico e una molla a spira aperta sul labbro raschiatore contribuiscono a impedire l’ingresso di agenti contaminanti.

Nei test comparativi è risultata una riduzione di oltre il 40 percento dell’ingresso di acqua, un dimezzamento dell’attrito dinamico e una riduzione del 60 percento dell’attrito statico. Questo significa che il sistema offre una protezione più efficace dei componenti interni della forcella e contribuisce a migliorare l’esperienza di guida in tutti i tipi di ambiente.