tsakos-1

Monitoraggio in mare

La compagnia di navigazione greca Tsakos Columbia Shipmanagement S.A. (TCM) ha equipaggiato la sua intera flotta con il kit SKF Marine Condition Monitoring, una soluzione avanzata per la manutenzione basata sulle condizioni. Il dettagliato programma di manutenzione offre una serie di vantaggi, che vanno dalla prevenzione dei cedimenti imprevisti delle macchine critiche fino alla rilevazione tempestiva dell’insorgere di problemi sulle macchine ausiliarie. La TCM offre servizi di gestione delle navi, compresi quelli relativi all’equipaggio, per una flotta diversificata di circa 70 unità, suddivise tra navi cisterna, navi portacontainer e navi da carico secco, con una capacità di carico di oltre 6 milioni di tonnellaggio di portata lorda (tpl).

Contenuto correlato