Competenza ingegneristica

Nuovi prodotti

1 La SKF ha presentato le nuove colonne telescopiche, serie CPMA e CPMB, che rappresentano una soluzione completa e ottimizzata per una gamma di apparecchiature medicali, come le sedie e i tavoli utilizzati in oftalmologia e nelle incubatrici. La soluzione è caratterizzata dalla presenza di un alimentatore elettrico universale, dalla funzione ”soft start/stop” per una maggiore silenziosità di movimento, e da una lunghezza minima ridotta, che, insieme a una più ampia lunghezza di corsa offre maggiore accessibilità. La riduzione della rumorosità e delle vibrazioni garantisce estremo comfort sia ai pazienti sia agli operatori.

Contenuto correlato

1 La SKF ha presentato le nuove colonne telescopiche, serie CPMA e CPMB, che rappresentano una soluzione completa e ottimizzata per una gamma di apparecchiature medicali, come le sedie e i tavoli utilizzati in oftalmologia e nelle incubatrici. La soluzione è caratterizzata dalla presenza di un alimentatore elettrico universale, dalla funzione ”soft start/stop” per una maggiore silenziosità di movimento, e da una lunghezza minima ridotta, che, insieme a una più ampia lunghezza di corsa offre maggiore accessibilità. La riduzione della rumorosità e delle vibrazioni garantisce estremo comfort sia ai pazienti sia agli operatori.

2 La SKF ha lanciato i nuovi cuscinetti sensorizzati, che offrono maggiore protezione dalle sovratensioni. Impiegati soprattutto nei motori elettrici, i nuovi cuscinetti sono muniti di filtri in linea EMC (Electromagnetic Compatibility), che proteggono i delicati componenti elettronici dalle forti sollecitazioni di tipo elettrico.

3 I nuovi, robusti cuscinetti per la scatola dello sterzo delle automobili con servosterzo elettrico (EPS) permettono di effettuare movimenti più fluidi e precisi, oltre a ridurre il momento di attrito fino al 30 percento, ad aumentare la resistenza di carico fino al 17 percento e la durata del 20 percento.

 

 

1 Apparecchiatura oftalmologica (a sinistra) e incubatrice (qui sotto).

2 I cuscinetti sensorizzati proteggono dalle sovratensioni.

3 Cuscinetto per la scatola dello sterzo delle automobili con EPS.