Nuovo filtro per il riempimento di grasso

Nuovo filtro per il riempimento di grasso

Lubrificanti

Parte dell’assortimento di prodotti di filtraggio SKF, il nuovo filtro Lincoln aiuta a ridurre al minimo l’ingresso di agenti contaminanti nei sistemi di lubrificazione automatica durante il processo di riempimento dei serbatoi di piccole dimensioni.

Quando viene introdotto attraverso l’ingresso, il grasso passa attraverso il filtro e quindi esce in un tubo collegato all’innesto di riempimento del serbatoio. Quando l’elemento filtrante si ostruisce, il perno indicatore dell’unità inizia a ritrarsi, segnalando che il filtro è ostruito e che è necessario pulirlo. Se l’elemento filtrante ostruito non viene pulito, il grasso viene raccolto in sicurezza in un apposito contenitore senza raggiungere il serbatoio.
 

Contatto vendite

evolution@skf.com

Il filtro per il riempimento dei serbatoi di grasso di piccole dimensioni Lincoln è facile da installare e prevede un elemento filtrante anti-schiacciamento semplice da pulire, disponibile da 250 o 500 micron. Può lavorare a una velocità di riempimento di 8 litri al minuto*, con una pressione di esercizio di 350 bar. Le dimensioni compatte del filtro ne consentono il montaggio remoto dal serbatoio.

* A seconda dell’applicazione, del tipo di grasso e della temperatura ambiente.

Contenuto correlato