Competenza ingegneristica

Prodotto innovativo per auto elettriche

La SKF ha sviluppato l’unità Motor Encoder Sensor Bearing Unit (SKF MESBU), che consente un controllo fluido e preciso dei motori destinati alla nuova generazione di auto elettriche e ibride, compresi gli alternatori reversibili per la funzione Start & Stop.

Contenuto correlato

Link correlati

Motor encoder units

La SKF ha sviluppato l’unità Motor Encoder Sensor Bearing Unit (SKF MESBU), che consente un controllo fluido e preciso dei motori destinati alla nuova generazione di auto elettriche e ibride, compresi gli alternatori reversibili per la funzione Start & Stop.

Questo importante sviluppo nella tecnologia dei cuscinetti sensorizzati, frutto dell’integrazione di cuscinetti e sensori in un’unica unità compatta, è un primato per l’industria del settore. L’unità SKF MESBU è stata progettata per aumentare le prestazioni e la precisione delle auto elettriche e ibride.

L’offerta SKF MESBU si completa di una serie di dotazioni opzionali, tra cui un corpo sensore con esecuzione flangiata, che può essere integrato come parte del carter del motore, e il cuscinetto SKF eDrive Ball Bearing, che offre una bassa coppia di attrito alle alte velocità.