Sistema di prevenzione del traboccamento di grasso

Sistema di prevenzione del trabocca-
mento di grasso

Lubrificanti

Il nuovo sistema meccanico Lincoln di prevenzione del traboccamento di grasso di SKF è progettato per prevenire i rischi associati all’eccessivo riempimento dei serbatoi. Il prodotto migliora la sicurezza degli operatori e riduce al minimo l’impatto ambientale causato da questo genere di fuoriuscite.
 

Contatto vendite

evolution@skf.com

Essendo di tipo meccanico, il sistema funziona senza elettricità ed è caratterizzato da una robusta struttura in acciaio con rivestimento anticorrosione per operare negli ambienti più difficili. Le valvole di arresto ad alta pressione sono disponibili con filettature NPT 1/2 pollici. Il sistema meccanico può essere operato con o senza un sensore di livello per grasso Lincoln, il quale consente il collegamento a un indicatore di livello alla stazione di riempimento o nel quadro. Con pressioni di esercizio fino a 520 bar, il sistema offre un campo di temperature di esercizio da –40 a +65°C.

Contenuto correlato