Карл-Хенрик Сундстрём

Будущее – за древесиной

Как предполагает Карл-Хенрик Сундстрём, деревья станут ключевым фактором устойчивого развития экономики. Чтобы сделать это реальностью, он реорганизует старейшую в мире компанию.

Текст Jan Lindroth
Фото Tobias Ohls

Промышленность Целлюлозно-бумажная промышленность

«Я убеждён, что все товары, которые сегодня производятся из ископаемых материалов, в будущем можно будет делать из древесины, – рассуждает Карл-Хенрик Сундстрём, главный исполнительный директор Stora Enso, шведско-финской группы лесозаготовительных и целлюлозно-бумажных компаний. – Нефть – это ведь тоже древесина, которая находилась под давлением миллионы лет».
 

Карл-Хенрик Сундстрём

Год рождения: 1960. Живёт в Стокгольме
Семья: женат, трое взрослых детей; держит двух собак
Образование: Уппсальский университет и Гарвардская школа бизнеса
Карьера: 22 года в Ericsson, последняя должность – главный финансовый директор; с 2008 по 2012 годы – в NXP Semiconductors, главный финансовый директор; в Stora Enso с 2012 года, главный исполнительный директор с 2014 года.
Интересы: любит семейные прогулки на катере по островам Стокгольмского архипелага, а также чтение и горнолыжный спорт.
Девиз: старайся изо всех сил!

Сундстрём занимает пост главного исполнительного директора группы Stora Enso с 2014 года. Группа является одним из крупнейших в мире предприятий этой отрасли, и, кроме того, её часто считают старейшей действующей корпорацией, которая была основана в XIII веке для добычи меди в центральной Швеции.

По словам Сундстрёма, изменение климата должно стать важнейшим вопросом на повестке дня любой компании. Приоритетным является отказ от материалов на основе полезных ископаемых и, в частности, от пластмассы – и этого с нетерпением ждёт рынок.

Я убеждён, что все товары, которые сегодня производятся из ископаемых материалов, в будущем можно будет делать из древесины.
Карл-Хенрик Сундстрём

«Все компании стараются сократить использование ископаемого топлива, и у потребителей всё чаще пользуются спросом экологически чистые продукты, – говорит он. – Ряд глобальных тенденций, таких как урбанизация, рост населения и глобальное потепление, стимулируют спрос на возобновляемое, перерабатываемое и неископаемое сырьё. Учитывая всё это, на ум приходит лесная промышленность».

Сундстрём объясняет, что многие эксперты и политики называют лесную промышленность важным фактором в преодолении зависимости от ископаемого топлива. Запреты на всевозможные товары, от одноразовых пластиковых пакетов до пластиковых соломинок и чашек, побуждают крупные компании, например, из числа сетей розничной торговли и быстрого питания, отчаянно искать альтернативы. И дерево – одна из очевидных.

«Если мы хотим достичь целей, оговоренных в Парижском соглашении, необходимо как можно быстрее сократить использование ископаемых и заменить их возобновляемыми материалами, – продолжает он. – Материалы, сделанные из дерева, такие как бумага и доски, можно повторно использовать 5–7 раз, а деревья можно вырастить снова. Именно благодаря этому наша отрасль оказалась в центре внимания».

Сундстрём рассказывает, что теперь древесина выполняет две важные функции: во-первых, целлюлоза применяется для изготовления и других товаров, помимо бумаги, досок и тканей, а во-вторых, используются и другие составляющие древесины.

Карл-Хенрик Сундстрём

На 35–40 % дерево состоит из целлюлозных волокон. Ещё 20–30 % – лигнин, представляющий собой связующее вещество, и 25–35 % – гемицеллюлоза, которая по существу является сахаром.

Как объясняет Сундстрём, сейчас лигнин и гемицеллюлоза, в основном, сжигаются для получения энергии, но Stora Enso изучает множество новых вариантов их применения, и некоторые из них уже появились на рынке.

Лигнин можно использовать для производства смолы и клея, которые применяются, например, в строительстве. Существует возможность получать из лигнина углеродное волокно, благодаря чему он может стать альтернативой стали.

Гемицеллюлоза применяется также при производстве подсластителей. Кроме того, имеется большой потенциал в использовании этого вещества как сырья для получения различных химических соединений.

Целлюлоза входит в состав композитов, которым можно придавать различную форму, а наноцеллюлоза используется для производства лёгкой упаковки и тонких плёнок. Во многих областях она может заменять пластмассу.

«Что касается упаковки, то мы можем заменить большую часть пластмасс, используя биокомпозиты и наноцеллюлозу, – поясняет Сундстрём. – Практически единственное, что мы не можем производить, – это прозрачные материалы». Но в будущем, возможно, даже это станет реальностью.
 

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Опыт работы Карла-Хенрика Сундстрёма, руководителя одного из ведущих предприятий лесной промышленности, несколько нетипичен. Он проработал 22 года в компании Ericsson, являющейся лидером в сфере мобильных технологий, а затем 4 года занимал пост главного финансового директора NXP Semiconductors, крупнейшего в Европе производителя микросхем. «У меня довольно большой опыт в управлении компаниями, которые преобразуют своё производство и начинают получать прибыль с помощью новых продуктов и технологий», – рассказывает он.

Под руководством Сундстрёма меняется и Stora Enso. В 2015 году на новую продукцию, разработанную в течение последних 3-х лет, приходилось только 1,5 % продаж, а сегодня этот показатель приближается к 10 %.

«Через 5–10 лет значительную часть прибыли будет обеспечивать новая ­продукция, – говорит он. – Вероятно, что половина продаж будет приходиться на новые решения, которые сейчас мы только начинаем выводить на рынок. Это будет совершенно другая ­компания».

Материалы по теме