skf-office-pune-india

Высший стандарт LEED

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

LEED

Зданию представительства SKF в г. Пуне, Индия, недавно был присвоен наивысший, платиновый стандарт LEED («Энергоэффективное и экологическое проектирование») Совета по экологическому строительству Индии (Indian Green Building Council).

В проекте офиса основное внимание уделялось эффективному расходованию энергии и воды. Облицовка и освещение здания превосходят базовые строительные стандарты LEED примерно на 60 %. При этом 65 % всего расхода электроэнергии в здании покрывается за счёт солнечных панелей на крыше, благодаря чему в пиковые рабочие часы оно не создаёт нагрузок на электросеть, так как полностью питается от солнечной энергии.

Компания SKF уже много лет следует принципам устойчивого развития, реализуемым в рамках программы BeyondZero. Сертификация производственных объектов по стандарту LEED – только один из примеров деятельности SKF, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Другой пример – внедрение решений SKF, способствующих энергосбережению и сокращению выбросов углерода при выполнении производственных, логистических и закупочных операций. С 2006 г. абсолютное энергопотребление SKF сократилось на 15 %, при этом общий объём продаж вырос за это время на 30 %.

BeyondZero – зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Материалы по теме