Let there be light

Да будет свет!

Текст Эрик Аронссон Фото Reuters

 

 

Продукция для линейных перемещений Другие отрасли Другие виды сервиса

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Solar Tower Systems

Представьте себе жизнь в полумраке на протяжении шести месяцев в году. Для жителей города Рьюкан, расположенного примерно в 180 километрах к западу от столицы Норвегии Осло, это было суровой реальностью. Рьюкан окружён крутыми горами и находится в низине долины Вестфьорд. Горный массив к югу от населённого пункта заслоняет солнце с сен­тября по март. На 1883 метра над уровнем моря возвышается самая высокая гора в Норвегии – Гаустатоппен.

Но сейчас солнечный свет всё-таки попадает на улицы Рьюкана. 30 октября 2013 г. жители собрались на площади, чтобы увидеть первые лучи солнца, отражаемые тремя гигантскими зеркалами-гелиостатами, которые были установлены на высоте 450 метров в горах. Такая идея возникла ещё в 1913 г. у основателя поселения Сэма Ейде. Он размышлял о возможности установки на горных вершинах системы зеркал, которые бы могли перенаправить свет в долину. Однако только недавно немецкой компании Solar Tower Systems GmbH, специализирующейся в области солнечной энергетики, удалось воплотить это в жизнь благодаря применению технологии CSP. Три огромных зеркала с компьютерным управлением оснащены актуаторами SKF CASD-60 и работают от солнечной энергии.

Теперь памятник Сэму Ейде на центральной площади освещён солнечным светом круглый год.

РьюканЗеркала с солнечными батареями, установленные в долине Вестфьорд.

 

Материалы по теме