SKF Insight technologyis demostrated at the Hannover Messe 2013.

Движущая сила инноваций

Алан Бегг
Старший вице-президент
по технологическому развитию SKF Group

Другие отрасли Другая продукция и виды сервиса Другие виды сервиса

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Hannover Messe

Технологическое лидерство характеризовало культуру SKF с самого начала её деятельности. В 1907 г. Свен Вингквист запатентовал самоустанавливающийся шарикоподшипник и на основе этого изобретения создал компанию, которая в будущем стала мировым лидером в данной области.

У SKF всегда были конкуренты, и эта конкуренция побуждает SKF постоянно совершенствовать свою продукцию и услуги, чтобы они выгодно отличались от других производителей.  Любая инженерная компания имеет несколько путей для того, чтобы выделиться на фоне других – обеспечение высоких эксплуатационных характеристик, качество и стоимость продукции. Технологии являются основным фактором, позволяющим реализовать это, и наиболее очевидным отличием, которое замечает потребитель.

С 2007 г. SKF увеличила расходы на исследования и разработки с 1,5 % от объёма продаж до приблизительно 3 % . В 2007 г. SKF подала 186 заявок на получение патентов, и в настоящее время эта цифра возросла до 421.

В этом выпуске Evolution мы специально осветим три очень важных новых разработки SKF. Эти решения были впервые представлены на промышленной выставке Hannover Messe 2013 в Германии и основываются на богатом техническом опыте компании.

Материалы по теме