FEM analysis to optimize design and strength of components, such as axleboxes.

Долгосрочное сотрудничество в железнодорожной отрасли

SKF поставляет инновационные решения для железнодорожной отрасли, которые позволяют создавать более быстрые, бесшумные и безопасные поезда, а также предоставляет инструменты для управления производственными активами на протяжении срока их эксплуатации.

Авторы:
Готфрид Кюре, Group Communications, SKF Österrich AG, Австрия
Стюарт Кирнан, Group Communications, SKF (UK) Limited, Ливингстоун, Шотландия

Мониторинг состояния Смазка Текущий ремонт Железные дороги Надежность Уплотнения Подшипниковые узлы тяговых двигателей Транспорт

ФАКТЫ

Решения SKF

Решения для тележек
Технические решения, связанные с применением тележек, включают в себя:
• буксы
• буксовые подшипники
• датчики
• мониторинг состояния оборудования
• подсистемы
• сопутствующие услуги
• бортовые системы смазывания

Решения для приводов
Ассортимент поставляемой продукции и услуг включает в себя:
• подшипники для тяговых электродвигателей и редукторов
• подшипники INSOCOAT с электроизолирующим покрытием и гибридные подшипники
• подшипниковые узлы для тяговых электродвигателей
• датчики
• мониторинг состояния оборудования
• специализированные услуги

SKF располагает международной сетью продаж, а также тесно сотрудничает с производителями и операторами в рамках международных проектов.

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

SKF Railway partnerships

Компания SKF, обладающая обширным опытом работы в железнодорожной отрасли, в настоящее время осуществляет поставку  самых современных буксовых подшипников, их монтаж и замену, установку систем смазывания, мониторинг и проверку соблюдения требований по безопасности, а также проведение тренингов в области подшипниковых систем.

Долгосрочное сотрудничество
Сотрудничество на протяжении всего жизненного цикла оборудования позволяет объединить все экспертные знания и технологии SKF, чтобы помочь клиентам из железнодорожной отрасли в решении их экономических и экологических проблем, включая:

  • инновационную продукцию для обеспечения рентабельности и устойчивого роста
  • разработку и внедрение продукции и систем
  • управление активами и услуги по восстановлению
  • международную промышленную специализированную сеть
  • технические тренинги

Тесное взаимодействие с клиентами
Будучи лидером на рынке и законодателем технологических тенденций,  SKF ориентирована на удовлетворение потребностей железнодорожной промышленности и предлагает индивидуальный подход к поиску решений и производству продукции.

Инновационные решения
Технологические платформы SKF и обширный практический опыт позволяют проводить тщательный анализ потребностей клиентов и создавать перспективные технические решения с учётом экономических и экологических требований, предъявляемых к железнодорожной отрасли. Такое сотрудничество SKF с клиентами представляет собой тесное партнёрство, в рамках которого наибольшее внимание уделяется таким аспектам как безопасность, качество, прибыльность и экономия энергии.

Надёжность благодаря высоким стандартам качества
SKF имеет в своём распоряжении опытную команду специалистов в железнодорожной отрасли, методики контроля и обеспечения качества, а также специализированные испытательные центры в Китае, России и Европе. Залогом обеспечения надёжности является проведение строгих ресурсных испытаний продукции и определение её эксплуатационных характеристик в испытательных центрах, аккредитованных на соответствие отраслевым требованиям.

Высококлассное обслуживание, глобальное присутствие
Комплексные услуги SKF по монтажу охватывают все необходимые этапы, от сертификации до монтажа, включая предоставление подробного руководства по эксплуатации, необходимой документации и проведение технических тренингов. Высококвалифицированные сервис-инженеры SKF предоставляют клиентам специализированные прикладные знания с учётом индивидуальных потребностей. Ресурсы SKF (около 140 производственных объектов в 32 странах) обеспечивают обширные возможности по удовлетворению требований клиентов из железнодорожной промышленности.

Мониторинг активов для сокращения эксплуатационных затрат
Благодаря тесному сотрудничеству с клиентами SKF обладает уникальным пониманием процессов и проблем, присущих различным сферам железнодорожной промышленности. SKF поставляет комплексные решения для увеличения прибыли, повышения безопасности и эффективности работы операторов. Использование систем мониторинга состояния оборудования позволяет спланировать проведение ремонтных работ до того, как произойдёт серьёзный отказ, что сокращает затраты на протяжении срока службы оборудования.

Принципы техобслуживания для повышения эксплуатационной готовности
Услуги по техобслуживанию и ремонту, оказываемые специалистами SKF, позволяют увеличить срок службы оборудования, сокращают объёмы внепланового техобслуживания и увеличивают эксплуатационную готовность оборудования. SKF предлагает индивидуальный подход к техобслуживанию и услуги по его планированию. SKF осуществляет профессиональное восстановление подшипников с использованием самых современных технологий и оборудования, а также строгого контроля качества.

Гарантия качества SKF
Компания SKF придерживается систематического и последовательного подхода к усовершенствованию всех бизнес-процессов с целью повышения удовлетворённости клиентов. Постоянное усовершенствование достигается при помощи использования корпоративных программ SKF 6 Sigma и Business Excellence.

SKF 6 Sigma
Методология SKF 6 Sigma – это корпоративная программа постоянного совершенствования, нацеленная на сведение к минимуму потерь и дефектов во всех бизнес-процессах. Программа SKF 6 Sigma охватывает ряд инструментов и методологий – от традиционных DMAIC (при совершенствовании текущих процессов) и DFSS (при разработке новых процессов) до Lean («бережливое производство»), а также других методологий по сокращению потерь. Основу для SKF 6 Sigma составляют бизнес-цели, которые основаны на фактах и согласованы с принципами устойчивого развития.

SKF Business Excellence
Использование SKF Business Excellence приносит ценность клиентам наиболее эффективным и экономически целесообразным путём благодаря знаниям и технологиям компании. SKF Business Excellence помогает компании перенести свой опыт в промышленной сфере на другие процессы и операции SKF Group. Культура Business Excellence не просто ориентирована на достижение конкретных результатов – она стимулирует организацию задумываться о правильности результатов и оптимальных способах их достижения.

Сертификация
Качество рабочих процессов SKF подтверждено надлежащими сертификатами. Так, например, Конструкторский и исследовательский центр SKF в Нидерландах прошёл сертификацию на соответствие стандартам ISO/EC 17025, а деятельность железнодорожного бизнес-подразделения SKF была сертифицирована по стандарту ISO 9001 и международному стандарту железнодорожной отрасли (IRIS). Помимо этих международных сертификатов компанией SKF также были получены многочисленные сертификаты качества от ключевых клиентов железнодорожной отрасли, в частности, SNCF & DB.

Награды
Награды, полученные от клиентов, служат признанием работы SKF, направленной на удовлетворение самых высоких требований, и свидетельством приверженности SKF принципам постоянного совершенствования. Это достигается благодаря высокой надёжности и эффективности производственных и бизнес-процессов, принятых в компании.

INSOCOAT является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

Материалы по теме