a-clean-cut-1

Качество по оптимальной цене

В пищевой промышленности действуют строгие гигиенические требования, которые также применяются к производителям оборудования и их поставщикам.

Автор Эрик Аронссон Фото Тобиас Ульс

Продукты питания Уплотнения Изделия для трансмиссий

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Limas

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Janne Westerlund, Janne.Westerlund@skf.com

Высокое качество по низкой цене –ключевой принцип ведения бизнеса в компании Limas в городе Охус на юге Швеции. Это семейный бизнес по производству оборудования для очистки картофеля и других корнеплодов.

«Клиенты, не задумывающиеся о долгосрочной перспективе, к нам, скорее всего, не придут, – говорит Пер-Ула Юнссон, отвечающий за производство оборудования. – Хотя, когда они понимают, что мы можем предложить им устройство, практически не нуждающееся в техобслуживании и работающее годами, некоторые из них меняют свою точку зрения. Например, мы поставили оборудование шведскому производителю чипсов OLW, и оно работает уже 17 лет без нареканий».

Недавно Limas получила заказ от немецкой компании на партию оборудования, удовлетворяющего гигиеническим требованиям выше немецких промышленных стандартов DIN. От инженеров Limas это потребовало много дополнительных усилий, поскольку часть эксплуатируемого оборудования пришлось модернизировать. Одна из задач состояла в том, чтобы увеличить количество гладких поверхнос­тей, тем самым снизив риск скопления грязи, а с ней и колоний бактерий.

«Это была огромная работа, но мы рады, что выполнили её, – рассказывает Юнссон. – В результате наша продукция теперь превышает гигиенические требования, что даёт ей серьёзное конкурентное преимущество».

SKF является поставщиком компании Limas со дня её основания в 1980-х гг. Кроме подшипников качения SKF поставляет уплотнения, продукцию для трансмиссий, а с недавнего времени ещё и приводной ремень с кевларовым кордом, который помог решить целый ряд проблем.

«Когда продукцию поставляет SKF, мы всегда можем быть уверены в том, что качество будет на самом высоком уровне, – говорит Юнссон. – По-видимому, принципы ведения бизнеса у нас совпадают: высокое качество продукции по оптимальной цене».

Материалы по теме