Йенни Риссведс

Лучшие из лучших

ТЕКСТ Эрик Аронссон
Фото Getty Images

Уплотнения

Велосипедный спорт входил в программу Олимпийских игр с самого основания современного олимпийского движения, то есть с летней Олимпиады 1896 г., где проводилась шоссейная гонка и пять соревнований на треке. Однако соревнования по маунтинбайку – относительно новый олимпийский вид спорта, впервые представленный на Олимпиаде 1996 г. в Атланте.

Маунтинбайк как спортивная дисциплина уходит корнями в 1970-е годы, когда американские велосипедисты стали переделывать свои велосипеды, адаптируя их для езды по бездорожью. Модернизированные тяжёлые дорожные велосипеды с улучшенными тормозами и толстыми шинами использовались для спуска с горных склонов. И только к концу 70-х – началу 80-х гг. производители дорожных велосипедов стали выпускать специальные маунтинбайки из высокотехнологичных лёгких материалов.

Учитывая, что на горном велосипеде можно ездить по самой разнообразной местности, маунтинбайк разделился на несколько дисциплин, в которых могут соревноваться гонщики. Сегодня проводятся соревнования по кросс-кантри, скоростному спуску и фрирайду.

Нино Шуртера

Финиш швейцарца Нино Шуртера, победителя в мужских соревнованиях по маунтинбайку на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

В олимпийскую программу входят соревнования кросс-кантри: гоночная трасса проходит по пересечённой местности со спусками и затяжными подъёмами, где гонщики развивают скорость до 70 км/час. На такой скорости и на такой трассе любое падение очень травмоопасно, поэтому надёжность спортивного инвентаря для велосипедистов имеет первостепенное значение.

На Олимпийских играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро золотые медали по маунтинбайку завоевали Нино Шуртер из Швейцарии и Йенни Риссведс из Швеции.

Велосипеды обоих гонщиков оснащены передними вилками с амортизаторами DT Swiss, где установлены уплотнения вилки SKF. Они специально разработаны для снижения трения, обеспечения максимального сцепления с дорогой и эффективного управления.

Материалы по теме