SKF S2M Ae magnetic bearing

Магнитные подшипники для турбодетандеров

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

Turbogaz

SKF заключила крупный контракт на поставку магнитных подшипников SKF S2M украинскому производителю турбодетандеров ПАО «Турбогаз». Девять турбодетандеров со стандартным электронным шкафом управления будут поставлены в Узбекистан.

В турбодетандерах – турбинах, в которых газ под высоким давлением используется для отделения более тяжёлых фракций и приведения в действие компрессора, – подшипники постоянно находятся в среде газа, что может привес­ти к преждевременному износу и отказу оборудования. Магнитные подшипники SKF S2M представляют собой надёжное решение без использования масла. Это позволило ПАО «Турбогаз» разработать оборудование с низкими эксплуатационными расходами.

«Мы на протяжении многих лет успешно сотрудничаем с компанией SKF Magnetic Mechatronics в области изготовления турбодетандеров на магнитных подшипниках, – говорит Олег Купрыгин, генеральный директор ПАО «Турбогаз». – Нашим первым совместным проектом было введение в эксплуатацию в Узбекистане низкотемпературного турбодетандерного агрегата производительностью 9 млн м3/сутки в 2007 г. Его наработка с того момента уже превысила 42 тыс. часов».

Материалы по теме