Mobile Miner 40V обычно используется в мало- и среднегабаритных туннелях.

Надёжны, как скала

Растущие требования к производительности и ­безопасности труда в горнодобывающей промышленности открывают новые возможности для ­шведской компании Epiroc и её машин Mobile Miner.

Текст Эрик Аронссон
Фото Epiroc, Анна Рут Фридхольм

Смазка Горное дело, нефте- и газодобыча Уплотнения

Долгое время буровзрывные работы считались самым быстрым и универсальным способом добычи полезных ископаемых и прокладки туннелей. Однако целый ряд недостатков этого метода в плане автоматизации, безопасности и скорости привёл в итоге к возрождению интереса к механическим проходческим буровым системам.
 

Epiroc

Epiroc – ведущий партнёр горнодобывающей промышленности в проектах по созданию инфраструктуры и разработке природных ресурсов.

Прибыль компании в 2017 г. составила около 3 млрд евро. Штат компании насчитывает более 13 000 сотрудников по всему миру.

Epiroc была частью Atlas Copco Group, основанной в 1873 г. семьёй шведских промышленников Валленбергов, вплоть до 2018 г., когда Epiroc была передана акцио­нерам Atlas Copco и стала самостоятельной компанией, зарегистрированной на ­фондовой бирже.

Головной офис компании расположен в муниципалитете Накка, Швеция, к югу от цент­ра Стокгольма.

www.epirocgroup.com

 

Одной из компаний, увидевших новые возможности в этой тенденции, стала шведская компания Epiroc, – ведущий партнёр горнодобывающей промышленности в проектах по созданию инфраструктуры и разработке природных ресурсов. Начиная с 1873 г., с момента основания шведской компании Atlas Copco, Epiroc поставляет буровые установки и горно-шахтное оборудование. У Epiroc и Atlas Copco была общая история вплоть до июня 2018 г., когда Epiroc была передана акционерам Atlas Copco и стала самостоятельной компанией, зарегистрированной на фондовой бирже.

«Механические проходческие буровые системы не являются чем-то новым для нашей компании, – говорит Йонни Лили, руководитель отдела Epiroc по развитию продукции для разработки скальных пород. – В течение многих лет спрос на такие системы был незначительным, но когда отрасль вновь начала проявлять к ним интерес, мы разработали новые модели».

С начала 1970-х гг. Epiroc производит различные типы бурового туннелепроходческого оборудования, при этом на протяжении нескольких последних лет велась разработка буровых машин Mobile Miner. Epiroc реализует проект Mobile Miner вместе с клиентами по всему миру. На сегодняшний день существует три модели – Mobile Miner 22H, 40V и 55V. Здесь число означает сечение выработки, а буква H или V – горизонтальное или вертикальное расположение буровой головки. Например, модель 55V с вертикальным расположением головки предназначена для прокладки туннелей сечением 5,5 x 5,5 м.

Изготовленный по индивидуальным требованиям подшипник SKF подготовлен для монажа на заводе Epiroc в Смедьебаккен, Швеция.

Изготовленный по индивидуальным требованиям подшипник SKF подготовлен для монажа на заводе Epiroc в Смедьебаккен, Швеция.

Подшипник по индивидуальным требованиям

История сотрудничества SKF и Epiroc насчитывает более 10 лет. SKF участвует в проекте Mobile Miner уже более 5 лет, разрабатывая необходимые подшипники, уплотнения и системы смазывания.

«Для машины Mobile Miner 40V мы разработали специальный подшипник, сочетающий характе­ристики упорного и радиального роликоподшипников с наружным диаметром 2,18 м, – говорит Ула Бьёркдаль, инженер SKF. – Мы также поставили специально разработанные уплотнения из
материала G-ECOPUR, которые подходят для ­областей применения с очень высокими ­требованиями».

Используемое в горной промышленности оборудование подвержено воздействию пыли, влаги, газов, а также вибрации. Сервисные инженеры SKF помогали компании Epiroc при сборке машины Mobile Miner 40V. «Правильный монтаж подшипников всегда играет важную роль», – говорит Бьёркдаль.

Основная особенность машин Mobile Miner состоит в том, что они являются самоходными и работают на гусеничном ходу. Они передвигаются с низкой скоростью, но могут поворачивать в узких местах и двигаться назад в проложенных ими же туннелях.

Mobile Miner оснащены ротационной буровой головкой, с помощью которой осуществляется отбойка породы. Отбитая порода отводится назад с помощью конвейерной ленты, при этом машина укрепляет свод туннеля анкерными болтами, что обеспечивает безопасность оператора, который управляет машиной из расположенной сзади кабины.

Безусловно, безопасность является одним из наиболее важных преимуществ Mobile Miner.
Йонни Лили, руководитель отдела Epiroc по развитию продукции для разработки скальных пород.

«Безусловно, безопасность является одним из наиболее важных преимуществ Mobile Miner, – говорит Лили. – По сравнению с буровзрывными работами этот метод оказывает меньшее воздействие на прилегающие участки породы, что снижает риск несчастных случаев».

Другим важным преимуществом оборудования Mobile Miner является то, что с его помощью можно прокладывать туннели с теми же затратами, что и при буровзрывных работах, но более эффективно, благодаря непрерывному процессу разработки. «Буровзрывные работы обеспечивают продвижение со скоростью от четырёх до восьми метров в день, – говорит Лили. – Mobile Miner позволяет легко удвоить эти показатели».

Специализированное оборудование Mobile Miner спроектировано в сотрудничестве с клиентами компании Epiroc.

Mobile Miner 22H предназначена для разработки скальных пород. «Н» указывает на горизонтальное расположение буровой головки. Эта машина обычно используется для тонких пластов и проходки туннелей высотой 2,2 м. Скорость проходки Mobile Miner 22H составляет 10–12 м в день в зависимости от типа породы. Эта машина сейчас проходит испытания в ЮАР, где порода обладает большим пределом прочности и очень высокой вязкостью.

Mobile Miner 55V обычно применяется для проходки выработок сечением до 5,5 х 5,5 м, которые используются для вскрытия и подготовки месторождений, а также отвода материала. Технология непрерывной отбойки породы упрощает планирование работ и способствует повышению эффективности по сравнению с буровзрывными работами. Доступные функции автоматизации включают лазерную навигацию, удалённый мониторинг и управление, а также автоматическое бурение.
 

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

 

Самая последняя модель, Mobile Miner 40V, обычно используется в мало- и среднегабаритных туннелях, а также при разработках с закладкой, когда необходим туннель сечением около 4,0 х 4,0 м. «V» указывает на вертикальное расположение буровой головки. Скорость проходки Mobile Miner 40V составляет 10–15 м в день в зависимости от типа породы. В августе 2018 г. Epiroc получила первый заказ на машину Mobile Miner 40V от горнодобывающей компании из США.

Epiroc рассчитывает, что в будущем оборудование Mobile Miner будет играть важную роль в решении сложных проходческих задач по всему миру. «Mobile Miner – это небольшие машины с возможностью изготовления по индивидуальным требованиям, которые упрощают планирование, повышают эффективность горных работ и обеспечивают предсказуемые результаты», – говорит Лили.

Материалы по теме