Новый взгляд во Вселенную

Новый взгляд во Вселенную

В Чили строится телескоп, который позволит совершенно по-новому увидеть Вселенную.

Текст Ричард Сурман
Фото LSST &  Getty Images

Авиационная и космическая техника

Гидростатическая подшипниковая система SKF

Гидростатическая подшипниковая система (HBS), в частности, гидростатические сегментные опоры, была разработана для осей вращения по азимуту и осей наклона LSST и их вращения с заданной точностью, высокой жёсткостью и минимальной силой трения. Система HBS – самоустанавливающаяся, с высокой точностью и низким коэффициентом трения (нулевым начальным трением), достаточно жёсткая, чтобы устоять при сейсмических толчках. Система способна выдерживать высокие нагрузки и фунционирует без износа.

В горах Чили идёт строительство новейшего большого обзорного телескопа (LSST), который позволит видеть малые астрономические объекты лучше, чем любой ныне существующий оптический телескоп. Это постепенно изменит наше представление о Вселенной.

Конструкция телескопа LSST принципиально отличается от других своей инновационной трёхзеркальной системой и исключительно широким обзором (эквивалентным 40 диаметрам Луны). Сигнал передаётся на самую большую цифровую камеру из когда-либо разработанных. Телескоп даст возможность увидеть космос совершенно иначе.

LSST строится для проекта ­10-летнего исследования Вселенной, и за это время будет собрано около 60 петабайт (1 петабайт = млн гигабайт) данных. Информация станет доступна для астрономов, учебных заведений и широкой общественности, т. е. любой сможет посмотреть на космические объекты, увеличенные в 10 млн раз.

Empresarios Agrupados

Empresarios Agrupados (EA) была основана в Мадриде в 1971 г. и является одной из ведущих проектно-конструкторских компаний Испании. Изначально компания была создана для оказания услуг по проектированию и управлению в отрасли атомной энергетики Испании. В штате EA и партнёров работает более 9000 человек, из них по постоянным контрактам работает более 1000 сотрудников. В 2013 г. общий годовой оборот компании составил более 3,5 млрд евро.

При исходной специализации в области атомных и тепловых электростанций сегодня ЕА ведёт деятельность в аэрокосмической промышленности, производстве возобновляемых источников энергии, телескопов, термоядерного синтеза и электроэнергии на водородном топливе. Международная деятельность под брендом Empresarios Agrupados Internacional SA охватывает более 40 стран мира.

www.empresariosagrupados.es
www.lsst.org

Размеры и объёмы любого проекта ограничены лишь воображением и интеллектом инженера.
Альфредо Орден, руководитель отдела комплектующих механического цеха EA

Из точки установки на хребте Серро-Пачон в районе Кокимбо, Чили, телескоп LSST будет производить более 800 панорамных снимков за ночь с помощью камеры с разрешением 3,2 млрд пикселей. Каждые три ночи будет готовиться анимированная трёхмерная карта звёздного неба. Сфера применения полученных данных практически не ограничена. Это может быть изучение тёмной материи и тёмной энергии, отслеживание кратковременных явлений, дистанционное наблюдение за солнечными системами, составление карт звёздного неба, исследование происхождения и структуры нашей галактики и даже обнаружение и отслеживание астероидов, несущих потенциальную угрозу для Земли. Собранные данные (а это более 15 терабайт каждую ночь) будут обрабатываться Национальным центром суперкомпьютерных приложений Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, США. Оттуда необходимая информация будет передаваться на оптические телескопы, предназначенные для наблюдения за определёнными событиями и объектами.

Телескоп LSST

Телескоп LSST:

1. 350-тонный телескоп;
2. 16-метровая платформа;
3. экран, защищающий от ветра и дневного света, 11 метров шириной;
4. купол 30-метровой высоты;
5. 27-метровая конструкция вертикального
подъёма платформы;
6. помещение для чистки камеры;
7. 75-тонное зеркало M1M3;
8. камера для нанесения покрытий;
9. диспетчерская;
10. механический цех.

Базовая концепция проста: обеспечение частой и глубокой съёмки видимого неба в течение 10 лет с созданием крупнейшего в истории астрономического каталога изображений и данных. Для разработки и проектирования, а также руководства при производстве, сборке, монтаже и испытаниях телескопа LSST была выбрана испанская инжиниринговая компания Empresarios Agrupados (EA) с опытом работы с большими телескопами, в частности, GranTeCan в г. Ла-Пальма на Канарских островах. Телескоп производится на сталелитейном заводе Asturfeito в г. Астурии, Испания.

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

evolution@skf.com

льфредо Орден, руководитель отдела комплектующих механического цеха EA, возглавляет команду из 20 инженеров в области технического проектирования, систем управления, электротехники, конструирования и схемотехники. «При разработке LSST мы столкнулись с целым рядом задач: опора для зеркала диаметром 8,4 м и трёхметрового цифрового датчика, проектирование конструкции, которая бы выдержала частые сейсмические толчки в этой части Чили, обеспечение высокой точности перемещений с минимальными простоями и требованиями к техническому обслуживанию, – рассказывает Альфредо. – Все эти факторы требуют высокого качества инженерного проектирования».

Однако кажется, что все эти проблемы Орден решает с лёгкостью. «Проектирование есть проектирование, – говорит он. – Мы решаем инженерные задачи, однако самая большая проблема – остаться конкурентоспособными. Размеры и объёмы любого проекта ограничены лишь воображением и интеллектом инженера. Нам необходимо создать рабочую атмосферу и постоянный обмен идеями. Надёжность и точность комплектующих LSST имеет решающее значение. Мы должны добиться того, чтобы все этапы проектирования – закупка, сборка, монтаж и безотказная работа всех механических и электрических систем – были безупречны».

Финансирование проекта: финансовая поддержка для LSST поступает от Национального научного фонда США, Департамента энергетики США и частных инвесторов LSST Corporation.

Материалы по теме