Новый фильтр Lincoln для пластичной смазки

Новый фильтр Lincoln для пластичной смазки

Смазка

Ассортимент продукции SKF для фильтрации пополнился новым фильтром Lincoln, предназначенным для снижения количества загрязняющих веществ, попадающих в автоматические системы смазывания при заполнении малогабаритных резервуаров пластичной смазкой.

Когда пластичная смазка подаётся через впускное отверстие, она проходит через фильтр и затем поступает в шланг, соединённый с наливным отверстием резервуара. При засорении фильтрующего элемента штифт-индикатор засорения начинает втягиваться внутрь, что указывает на необходимость очистки фильтрующего элемента. До очистки фильтрующего элемента смазка будет безопасно дренироваться в улавливающий контейнер, не попадая в резервуар.
 

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Фильтр Lincoln для заполнения смазкой малогабаритных резервуаров прост в монтаже и может быть оснащён удобным в обслуживании ударопрочным фильтрующим элементом со степенью очистки 250 или 500 мкм. Пропускная способность фильтра – 8 л/мин* при рабочем давлении 35 МПа (350 бар). Компактные размеры фильтра позволяют выполнять его установку со стороны резервуара.

*Зависит от области применения, типа смазки и температуры окружающей среды.

Материалы по теме