Переработка отходов

Переработка отходов

Шведский предприниматель превращает мусор, например, автомобильные шины или пластмассовые отходы – в золото. Чёрное золото!

Текст Александр Фарнсворт
Фото Cassandra Oil, Александр Фарнсворт

ФАКТЫ

Подшипники SKF в реакторе CASO
SKF и шведская компания-дистрибьютор Momentum Industrial AB поставляют Cassandra Oil подшипники для пиролитического реактора CASO, перерабатывающего горючие отходы в нефть. К таким подшипникам относятся CARB C 3136, который используется в процессе молекулярного дробления, измельчения и химического расщепления углеводородов, а также стандартные сферические роликоподшипники для вспомогательного оборудования. «Это особенно важный клиент, – говорит Магнус Форс, руководитель отдела по работе с клиентами SKF. – У этого бизнеса очень серьёзный потенциал». Кроме того, между компаниями существует и историческая связь. Дедушка основателя Cassandra Oil Андерса Ульссона работал инженером-конструктором в SKF почти 100 лет назад.

Запатентованная технология
Запатентованный реактор Cassandra Oil вырабатывает нефть из горючего сырья, содержащего углеводород, такого как старые автомобильные шины, пластиковые отходы, нефтяной шлам, нефтяные пески и сланцы, а также отходы от электронных приборов. В основе технологии лежит уникальный процесс быстрой тепловой деполимеризации трением, а также кипящий слой, большая область теплообмена и каталитический эффект. Центральным элементом является разработанный компанией реактор, который использует каталитическую деполимеризацию для расщепления цепочек углеводородов и отделения лёгких фракций нефти. Механичес­ки создаваемое трение используется для достижения максимального выхода продукции и оптимизации стоимости производства в расчёте на баррель нефти. Реактор CASO 600 может перерабатывать около двух тонн отходов в час в круглосуточном режиме.

Aндерс Ульссон, шведский финансист и ­основатель Cassandra Oil, стоит рядом с реактором CASO, установленным на головном предприятии компании в г. Вестерос, Швеция, и наблюдает за процессом выработки нефти из отходов.

С одной стороны винтовой конвейер загружает в запатентованный реактор отработанные шины, а с другой – из крана в ёмкость вытекает сырая нефть.

По качеству – это нефть марки Brent или даже выше. Технология уже отработана, и через два года мы сможем выпускать до 20 таких реакторов в год.
Андерс Ульссон, основатель Cassandra Oil

«По качеству – это нефть марки Brent или даже выше», – говорит Ульссон, имея в виду торговую классификацию лёгкой нефти. Он поднимает бутылку с образцом нефти и рассматривает её, как дегустатор – дорогое вино. «Технология уже отработана, – говорит он. – Через пару лет мы сможем выпускать до двадцати таких реакторов в год».

Производство сырой нефти реактором Cassandra в г. Вестерос, Швеция.

Производство сырой нефти реактором Cassandra в г. Вестерос, Швеция.

Бизнес-модель Cassandra Oil предполагает коммерческое производство экологичной сырой нефти из отходов. В названии компании использовано имя троянской принцессы Кассандры, которая была известна своими пророчествами. Для Ульссона, двадцати его сотрудников и ещё нескольких финансовых брокеров переработка горючих отходов по всему миру в пригодную для использования сырую нефть – это заветная мечта, которая может принести золотые горы и массу экологических дивидендов.

Может быть, именно здесь кроется решение проблемы огромных пластиковых островов, дрейфующих в водоёмах, смоляных песков в Северной Америке, нефтяных озёр на Ближнем Востоке и гор отработанных автомобильных шин, которые видны даже из космоса?

Запатентованный реактор CASO компании Cassandra Oil.

Cassandra Oil’s patented CASO reactor.

По крайней мере, это одно из решений, считает Ульссон. «Нам нужен масштаб», – говорит он. Однако реактор в Вестеросе уже отлажен и готов к использованию.

«Как и в любом бизнесе, нам требуется целеустремлённость, стратегический подход и терпение.

В западном мире ежегодно утилизируется одна шина на человека в год, – продолжает он. – Это один миллиард шин в год! Организация утилизации использованных шин – это огромная экологическая проблема, и до сих пор не придумано эффективной технологии их переработки. В результате на планете копятся горы шин, отслуживших свой срок».

Андерс Ульссон, шведский финансист и основатель Cassandra Oil.

Андерс Ульссон, шведский финансист и основатель Cassandra Oil.

Ульссон владеет пятнадцатью патентами на изобретения. Одно время он занимался экспортом различной продукции на Ближний Восток, и именно там осознал необходимость разработки технологий по очистке нефтяных загрязнений. Он предполагает использовать реактор CASO в ка­честве передвижной установки для добычи нефти из нефтяных песков и сланцев, а также для устранения разливов и выбросов нефти в процессе нефтеразведки. Его также можно использовать для переработки отходов электроники.

По словам Ульссона, реактор CASO можно разместить в двух-трёх морских контейнерах и доставить в любое место за пару недель.

Пластиковые отходы, плавающие на поверхности водоёмов – потенциальный источник кругооборота сырой нефти.

Пластиковые отходы, плавающие на поверхности водоёмов – потенциальный источник кругооборота сырой нефти.

Пока же бизнес-концепция Cassandra Oil – производство экологичных перерабатывающих установок для регенерации нефти из легкодоступных горючих материалов, таких как шины или пластик, не содержащий ПЭТ, и установление партнёрских отношений с ведущими компаниями по утилизации отходов.

«С одной стороны, запасы сырья в данном случае практически безграничны, – говорит Ульссон. – А с другой, получаемую нефть можно продавать по высоким коммерческим ценам на рынке, потому что она экологична, или напрямую в энергоёмкие отрасли промышленности, а также использовать для производства нефтесодержащей продукции – того же пластика, шин или дизельного топлива.

Cassandra Oil стремится стать важным звеном в новой мировой экономике замкнутого цикла, где углеводородные отходы перерабатываются и повторно используются», – рассказывает Ульссон.

Cassandra Oil зарегистрирована на бирже Nasdaq First North в Стокгольме.

Материалы по теме