Boralex

Промышленный подход

Компания Boralex, когда-то начинавшая с производства бумаги, в настоящее время является ведущим производителем в динамично развивающейся во Франции отрасли наземной ветроэнергетики. Это означает повышенные требования ко всем партнёрам компании.

Текст Анна Маккуин
Фото Boralex

Мониторинг состояния Электро-, газо- и водоснабжение Смазка

Крупнейший независимый игрок в секторе наземной ветроэнергетики Франции, энергетическая компания Boralex, эксплуатирует оборудование общей проектной мощностью 651 МВт, из которых 625 МВт приходится на ветряные турбины. «В ноябре 2002 г. мы построили первую ветроэнергетическую установку во Франции, недалеко от Тулузы, а сейчас у нас почти 40 подобных установок по всей стране, – говорит Паскаль Бруйер, руководитель службы эксплуатации компании Boralex, головной офис которой находится на северо-западе страны, в г. Бландеке, неподалёку от Лилля. – Мы отличаемся от других операторов тем, что используем промышленный подход. Большинство наших конкурентов – это инвестиционные фонды, рассматривающие возобновляемые источники энергии как лёгкий и быстрый способ получения прибыли. Они инвестируют в строительство установок, после чего передают их по субподряду производителям турбин. Boralex – это промышленная группа. Мы проектируем, строим и сами эксплуатируем ветроэнергетические установки. Это наш основной бизнес».
      

Boralex

Общая проектная мощность установок Boralex во Франции составляет 652 МВт, из которых 625 МВт приходятся на ветроэнергетику, 12 МВт – на теплоэнергетику и 14,5 МВт – на солнечную энергетику.

Головной офис компании, в котором работают 40 сотрудников, расположен в г. Бландеке на северо-западе Франции. Ещё 84 сотрудника работают в региональных отделениях.

Деятельность Boralex охватывает полный жизненный цикл ветроустановок – от проектирования, изготовления и строительства до эксплуатации и техобслуживания.

Для выполнения техобслуживания ветроэнергетической установки, включающей пять турбин, на протяжении всего срока её службы (обычно от 20 до 30 лет) требуется привлечение двух или трёх постоянных сотрудников.

www.boralex.com

Сегодня Boralex, начинавшая как производитель бумаги, работает в Канаде, Франции и США. Изначально компания входила в состав Cascades Group, которая вырабатывала электроэнергию для нужд собственного целлюлозно-бумажного производства. Первым приобретением Boralex во Франции стала гидроэлектростанция Ла Рошет. Cascades постепенно сокращала свою долю в Boralex, продав последние акции в 2017 г. фонду Caisse de Dépôt et Placement du Québec, который в настоящее время является основным акционером.

«Наша деятельность во Франции в основном связана с ветроэнергетикой, и мы рады наблюдать значительный рост в этом секторе, – поясняет Бруйер. – Ветроэнергетика во Франции переживает свой расцвет, однако разработка проектов занимает много времени – до восьми лет от исходного плана до начала выработки электроэнергии. Для сравнения: в Германии на это уходит два или три года. Строительство ветроэнергетической установки – это сложный процесс со множеством административных барьеров, несмотря на то, что большинство людей в целом выступает в поддержку ветроэнергетики». Следует отметить, что в 2016 г. во Франции в ветроэнергетической отрасли насчитывалось 13 770 рабочих мест, что на 10 % больше, чем в 2015 г.

Строительство ветроэнергетической установки Boralex в Кальмонте, в провинции Окситания во Франции.

Строительство ветроэнергетической установки Boralex в Кальмонте, в провинции Окситания во Франции.

После того, как строительную площадку признают пригодной для сооружения ветроэнергетической установки, команда разработчиков Boralex встречается с местными органами влас­ти для согласования точного места строительства. «Обычно муниципалитеты благосклонно относятся к такой идее, – говорит Бруйер. – Аренда выплачивается как собственнику, так и фермеру, работавшему на этой земле, а они платят налоги в местный бюджет. Мы обязаны провести тщательные исследования для оценки шумовой нагрузки и визуальных изменений ландшафта, а также воздействия на окружающую среду, соблюдая при этом требования специализированных нормативов. Это самый длительный этап процесса, но после получения разрешения на строительство работа ускоряется, и обычно установка вводится в эксплуатацию в течение 12 месяцев». Особое внимание Boralex уделяет вопросам охраны окружающей среды. Компания наладила партнёрские отношения с французским отделением Всемирного фонда дикой природы (WWF), чтобы эффективно предпринимать все необходимые меры по защите природы в местах ведения работ.
      

Комплексный подход

Решения SKF для Boralex:

  • Различные подшипники
  • Системы смазывания
  • Системы мониторинга состояния оборудования
  • Системы удалённого мониторинга для ветроэнергетических установок
  • Консалтинг в области повышения надёжности оборудования

Мы ищем независимых поставщиков, которые не боятся делиться своим опытом.
Паскаль Бруйер, руководитель службы эксплуатации Boralex

После выполнения пуско-наладочных работ Boralex отвечает за эксплуатацию и техобслуживание ветроэнергетической установки. Все турбины подключены к единой сети, и информация о параметрах их работы в режиме реального времени поступает в головной офис Boralex в Бландеке. «Большинство операций в области мониторинга и техобслуживания проводится на основе фактического состояния активов для снижения производственных потерь, – говорит Бруйер. – На турбинах используются датчики SKF, а для осмотра лопастей, которые могут располагаться на высоте 100 м, применяются специальные мощные бинокли. Важно также проводить анализ данных, накопленных за предыдущие периоды, чтобы убедиться в надлежащей работе оборудования и, при необходимости, принять корректирующие меры».
     

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

evolution@skf.com

«Стратегия Boralex заключается в максимально возможном контроле собственного бизнеса. Когда нам не хватает опыта и знаний, мы обращаемся к таким партнёрам, как SKF, которые разделяют наши ценности, – поясняет Бруйер. – Мы ищем независимых поставщиков, которые не боятся делиться своим опытом и знаниями, оперативно реагируют на поступающие запросы и поставляют нам необходимую высококачест­венную продукцию. Мы работаем в динамично развивающемся секторе, и наши партнёры должны учитывать это, если хотят продолжать сотрудничать с нами».

Материалы по теме