Photo: Liebherr Group

Свет и тень

Большую часть года максимальная среднесуточная температура в городе Медине, расположенном в Саудовской Аравии, превышает 40 °C, в связи с чем организация и проведение общественных мероприятий в открытых местах, находящихся под палящим солнцем, вызывает определённые сложности.

Совместно с архитектурной мастерской SL Rasch из Штутгарта международная машиностроительная компания Liebherr Group разработала выдвижные солнцезащитные навесы, которые установили на площади у Мечети Пророка.

В 2010 году компания произвела 250 таких «зонтов» высотой 20 метров и весом 45 тонн каждый. Под каждым навесом, имеющим декоративное покрытие из тефлона и закрывающим от солнца участок в 625 квадратных метров, могут укрыться около 800 паломников.

Открытие или закрытие навесов занимает не более 15 минут и осуществляется при помощи электропривода. Мониторинг процесса ведется с центрального пульта управления. Компании Liebherr и SKF более десяти лет совместно работали над реализацией этого проекта. SKF занималась поставками узлов в сборе для системы открытия/закрытия, каждый из которых включает в себя планетарную роликовинтовую передачу, два упорных сферических роликоподшипника и корпуса к ним.

Материалы по теме