Промышленность

Завод в Индии получает «золото»

ИНДИЙСКИЙ СОВЕТ по экологическому строительству выдал новому заводу SKF в Ахмедабаде «золотой» сертификат LEED Gold («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании»). Предприятие в Ахмадабаде – первый индийский завод по производству подшипников, сертифицированный по системе LEED, и третий в мире завод SKF, прошедший подобную сертификацию.

Материалы по теме

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

IGBC

LEED

ИНДИЙСКИЙ СОВЕТ по экологическому строительству выдал новому заводу SKF в Ахмедабаде «золотой» сертификат LEED Gold («Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании»). Предприятие в Ахмадабаде – первый индийский завод по производству подшипников, сертифицированный по системе LEED, и третий в мире завод SKF, прошедший подобную сертификацию.

Объект имеет повышенную энергоэффективность (на 23 % больше) и уменьшенное потребление воды (на 30 % ниже) по сравнению со строительными нормативами.
В помещениях завода превосходное качество воздуха, а сам завод оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.