Инженерные компетенции

На высоте

Маунтинбайкинг прошел долгий путь от скромного старта до больших высот.

Материалы по теме

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

FOX Racing Shox

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Paolo Giraudo, Paolo.Giraudo@skf.com

Маунтинбайкинг зародился в 1970-е гг. на западном побережье США. Несколько любителей велоспорта собирались у горы Тамалпаис, к северу от Сан-Франциско, для соревнований на скорость. Они спускались с высоты 400 метров по гравийной тропе в три километра. Усовершенствовав классическую веломодель деталями от велосипедов для шоссейных велогонок и BMX, гонщики создали новый вид велосипеда для более агрессивной езды. Первые горные модели были запущены в серийное производство в 1980-е гг.

Сегодня существуют разные формы маунтинбайкинга и разные виды велосипедов. Например, велосипед кросс-кантри (XC), предназначенный для подъёмов и гонок на скорость и выносливость, отличается легкостью и эффективностью. А вот велосипеды для дёртджампинга (DJ) оснащены более прочной рамой, способной выдерживать многократные удары.

Компания FOX Racing Shox, американский производитель амортизаторов и подвесок, недавно представила новую модель амортизатора, оборудованную сальниками вилки от SKF (фото сверху).