ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…

Компания Fairbanks Morse — один из крупнейших игроков на рынке насосного оборудования со времен промышленной революции. В фокусе компании — выпуск продукции, позволяющей замедлить надвигающийся мировой водный кризис.

Материалы по теме

Компания Fairbanks Morse — один из крупнейших игроков на рынке насосного оборудования со времен промышленной революции. В фокусе компании — выпуск продукции, позволяющей замедлить надвигающийся мировой водный кризис.

У того, кто живетв одном из крупных городовСША, питьевая вода, текущая из крана, наверняка прошла через насос Fairbanks Morse. Сточные воды из этого дома также, вероятно, перекачиваются насосом Fairbanks Morse.

«Наши насосы применяются в большинстве крупнейших городов США – от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Они перекачивают заборную воду на водоочистные станции и очищенную воду в систему городского водоснабжения», — говорит Сэм Вуд, директор подразделения продаж муниципальным клиентам компании Fairbanks Morse.

История компании ведет свой отсчет с 1830 г., когда в г. Сент-Джонсбери, штат Вермонт, братья Эраст и Тэдьюс Фэйрбанкс основали цех по производству повозок, а также чугунолитейный цех, выпускавший плуги, охладительные системы и другое сельскохозяйственное оборудование. Свое предприятие они назвали E & T Fairbanks Company.

Первым изобретением братьев были весы для взвешивания сельхозпродукции. Многие считают, что эта инновация произвела настоящий переворот в торговле.

Чарльз Хосмер Морз, чья фамилия присутствует в названии компании, начал свою рабочую карьеру в компании Fairbanks в 1850 г. и прошел путь от ученика до торгового агента и партнера. В 1870-х гг. по его инициативе компания начала производить ветряные мельницы, а затем насосные системы, которые в те годы сооружались в непосредственной близости от ветряных мельниц.

К 1890 г. под руководством Морза компания Fairbanks Morse консолидировала производство паровых двигателей, двигателей внутреннего сгорания и насосного оборудования различных типов. Популярность ее продукции была беспрецедентной в  промышленности.

За годы Второй мировой войны Fairbanks Morse сконструировала и построила двигатели для половины флота подводных лодок ВМС США.

В 1953 г. отделение насосного оборудования Fairbanks Morse переехало на место своей нынешней дислокации – в г. Канзас-сити, штат Канзас. Территория завода занимает 16 га, которую компания Santa Fe Railways отдала Fairbanks Morse в обмен на 10 локомотивов.

 

В разные годы своей историиFairbanks Morse подвергалась различным расширениям, разделениям, слияниям и поглощениям. Ее подразделения, сфера деятельности которых наиболее близко ассоциируется с брэндом – насосы, двигателии весовое оборудование – в настоящее время входят в состав разных компаний. Так компания Fairbanks Morse Engines со штаб-квартирой в г. Белойт, штат Висконсин, ныне является компанией EnPro Industries.

С 1997 г. компания Fairbanks Morse Pump входит в состав транснациональной компании Pentair, специализирующейся на производстве оборудования для водоснабжения. Компания Fairbanks Scales базируется в Канзас-сити, штат Миссури, и имеет заводы в двух штатах США.

«Наш бизнес продолжает расширяться», — говорит менеджер отдела технического контроля Гэри Уорринер, который работает в компании вот уже 32 года и является страстным коллекционером атрибутики компании Fairbanks Morse. В его кабинете множество почетных знаков, плакатов, значков и фотографий, включая снимок с воздуха территории завода, которая была сделана еще в то время, когда работал чугунолитейный цех и существовал небольшой ангар для сборки насосного оборудования.

Насосы Fairbanks Morse используются на электростанциях, пивоваренных заводах, металлургических комбинатах, бумажных фабриках – во всех отраслях, где требуется циркуляция воды. Продукция для коммунального хозяйства и промышленного применения включает поверхностные и погружные шламовые насосы, поверхностные и погружные насосы с закрытым рабочим колесом, вертикальные насосы и погружные турбины, осевые насосы для смешанных и осевых потоков, горизонтально и вертикально разъемные корпуса, а также полную линейку пожарных помп (как с приводом от электродвигателя, так и дизельных) и бытовых струйных и погружных скважинных насосов.

 

Объем продажFairbanks Morse в 2007 г. может стать рекордным. В начале года компания получила выгодный контракт на сумму 22 млн. долларов на поставку 11 водяных помп для Нового Орлеана.

Заказчик — управление по защите от ураганов. Производительность каждой из этих помп – 6,5 млн. литров в минуту. Они будут установлены в одном из районов Нового Орлеана с тем, чтобы повысить производительность существующей дренажной системы в сезон ураганов. Каждая помпа весит более 38,5 тонн и приводится в движение дизельным двигателем мощностью 1100 КВт.

Компания планирует увеличить выпуск продукции для рынка водохозяйственного оборудования. «В настоящее время мы разрабатываем новый пропеллерный насос и два типа винтовых насосов. Их серийное производство начнется в ближайшие два года», — говорит Вуд.

 

Нависшая угроза водного кризисазаставляет компанию искать новые способы удовлетворения потребностей в чистой воде. «Люди воспринимают воду как нечто само собой разумеющееся, — говорит Дэвид Анджело, вице-президент и генеральный менеджер компании Fairbanks Morse. — Даже в США существует нехватка питьевой воды. Большинство людей просто не знает о проблемах с водоснабжением в нашей стране».

Чтобы помочь в решении проблемы нехватки питьевой воды, инженеры компании разрабатывают насосы для установок обратного осмоса, служащие для опреснения и умягчения воды. В настоящее время компания имеет контракт на поставку насосов нового поколения в г. Амман (Иордания).


Стабильное сотрудничество

При разработке насосного оборудования по техническим требованиям заказчика инженеры компании Fairbanks Morse Pump работают в тесном контакте не только с заказчиком, но и с поставщиками, включая SKF.

«Если мы вносим какие-то изменения в разрабатываемую конструкцию, то я, как правило, связываюсь с инженерами SKF, чтобы убедиться в том, что используемые нами подшипники оптимальны для данного конкретного случая», — говорит Кен Хоскинс, менеджер опытно-конструкторского отдела компании Pump Service Group, входящей в состав Fairbanks Morse Pump.

SKF поставляет компании Fairbanks Morse подшипники с начала ХХ века. «Когда в 1911 г. была образована SKF USA, Fairbanks Morse была одним из первых наших клиентов», — говорит Уэнди Иарли, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций SKF USA Inc.

Помимо подшипников Fairbanks Morse Pump закупает уплотнения SKF. «В настоящее время мы совместно с инженерно-техническим отделом готовим предложение по внедрению централизованных систем смазывания типа Vogel в качестве технического решения, которое позволит повысить производительность, увеличить среднее время между отказами (MTBF) и снизить затраты на техобслуживание насосов», — говорит Ланс Уодли, национальный менеджер по работе с клиентами SKF.