РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО

Новая норвежская нефтяная платформа венчает проект, устанавливающий новые рекорды в области подводных сооружений.

Материалы по теме

РЕЗЮМЕ

Statoil – нефтегазовая компания со штатом сотрудников 24 тыс. человек, осуществляющая деятельность в 29 странах мира. В 2004 г. ее товарооборот составил 37 млрд. евро.
На долю этой группы компаний приходится 60% от всей добычи нефти и газа в Норвегии. Она является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти в мире, а также одним из крупнейших поставщиков природного газа на европейский рынок.
Statoil – одна из самых экологически эффективных нефтегазовых компаний в мире. Ее цель – причинение нулевого ущерба экологии во всех областях бизнеса.

Новая норвежская нефтяная платформа венчает проект, устанавливающий новые рекорды в области подводных сооружений.

 

Нефтяные платформы – один из самых высокотехнологичных типов оборудования в мире. Они не только должны иметь конструкцию, способную выдерживать самые яростные штормы, но и обеспечивать не имеющий себе равных уровень безопасности и комфорта для обслуживающего персонала.

«На море может быть шторм и волны высотой 30 метров, а вы этого не заметите», – говорит Бьерн Тиллерфлатен, специалист по мониторингу состояния бортового оборудования новой нефтяной платформы Kristin, построенной по заказу норвежской государственной нефтяной компании Statoil. После сдачи в эксплуатацию в марте 2005 г. платформа Kristin стала одним из первых пятизвездочных отелей, построенных на плавучем фундаменте из стальных конструкций. Бытовые удобства здесь включают современный тренажерный зал, спальни с плазменными ТВ-экранами, просторные гостиные и отлично оборудованную кухню с профессиональными поварами.

Платформа Kristin имеет весовое водоизмещение 56 тыс. метрических тонн, ширину – 82 м, длину – 93 метра и высоту – более 100 метров от уровня моря до факельной вышки.

Kristin служит центром системы, которая объединяет залежи нефти и газа, находящиеся на глубине 5000 метров под дном Северного моря, морские промысловые сооружения и береговые нефте- и газохранилища. На таких глубинах давление может достигать 900 бар (900 кг/cм²), а температура превышать +170°C.

«Никогда еще добыча нефти и газа не велась при таком давлении и температуре, – говорит Тиллерфлатен. – После подготовки оборудования мы просто подключаем трубы к скважинам, открываем вентили и начинаем закачку».

Месторождение Kristin должно выйти на полную проектную мощность в октябре 2005 г. после того, как полная стоимость инвестиций на его освоение достигнет 2,5 млрд. евро, включая стоимость строительства платформы и бурения 12 подводных скважин на дне Северного моря.

Монтаж нефтяной платформы Kristin осуществляла норвежская фирма Aker Kvaerner, которая расположена в г. Сторд. Крупнейший акционер этого проекта – компания Statoil, которой принадлежит 41,6% акций. Среди других партнеров – компании Norsk Hydro, Total и Exxon Mobil.

Строительство платформы Kristin велось методом сооружения отдельных модульных конструкций. Основной каркас водоизмещением 14500 метрических тонн был изготовлен компанией Samsung Heavy Industries в Южной Корее и доставлен в Норвегию по морю через Суэцкий канал. Жилой модуль и вертолетная площадка были изготовлены шведской компанией Emtunga (Гетеборг). Надстройка, включая факельную вышку, была изготовлена на верфи Dragados в Испании. Монтаж модулей производился в норвежском городе Сторд. На завершение проекта потребовалось 2,6 млн. человеко-часов.

На протяжении следующих 12–13 лет выработка нефтяного месторождения Kristin, которое расположено примерно в 240 км к северо-востоку от норвежского г. Трондхейм, должна составить 35 млрд. куб.м газа, 8,5 млн. м.т. жидкого природного газа и 40 млн. куб.м конденсата или светлых нефтепродуктов. Четыре подводные опорные плиты, служащие основанием платформы Kristin, удерживают на месте плавучую эксплуатационную платформу, ежедневный дебит которой составляет 125 тыс. баррелей конденсата (20 млн. литров) и 18 млн. куб.м газа.

Когда платформа Kristin полностью войдет в строй, ее будет обслуживать бригада в составе всего лишь 29 человек.

Несмотря на то, что технические специалисты здесь все еще совершают обход палубного оборудования, а все главные агрегаты, включая компрессоры и турбины мощностью 55 МВт, дублированы для обеспечения 100% работоспособности, основные события разворачиваются в диспетчерском центре, где на множестве мониторов и плазменных экранов можно следить за всеми происходящими процессами. На борту платформы Kristin установлено более 100 тыс. различных электронных приборов, включая 1300 сигнализаторов пожара и утечки газа. Во время ночной смены два человека несут дежурство в диспетчерской и еще два совершают наружный обход.

Цель руководства Statoil – обеспечить на платформе максимально безопасные условия труда. Особое внимание было уделено шумоизоляции и созданию надежных систем погрузки и разгрузки материалов. Кроме того, обслуживающая платформу бригада имеет лучшую защиту от атмосферных воздействий, которую только можно купить за деньги.

Интересно отметить, что когда идет дождь, а такое нередко случается на Северном море, рабочие площадки на платформе Kristin промокают, т.к. металлические решетки, разделяющие все шесть уровней платформы, пропускают воду.

«Наше главное оборудование предназначено для морского бурения и имеет надежную гидроизоляцию, – поясняет Тиллерфлатен, – все остальное открыто на случай утечки газа. Если это произойдет, мы хотим, чтобы газ как можно быстрее унесло ветром».


Умный мониторинг

Температура и давление нефти и газа в скважинах на месторождении Kristin — одни из самых высоких в мире. Это предъявляет особые требования к такому оборудованию как насосы, вентиляторы, турбины, компрессоры и электромоторы, многие из которых содержат подшипники SKF.

Все вращающееся оборудование на платформе Kristin снабжено системами мониторинга. Бьерн Тиллерфлатен, специалист по мониторингу бортового оборудования платформы, использует системы SKF Microlog CMVA 60 и SKF Machine Analyst для измерения параметров и анализа состояния машин и механизмов. CMVA 60 – портативный прибор для сбора и анализа данных вибрации. Он позволяет осуществлять эффективный контроль состояния оборудования, скорость вращения которого может не превышать 0,5 об/мин. Statoil использует системы SKF Microlog и SKF Machine Analyst на десяти из своих платформ и нефтеочистительных заводов.