Промышленность
Спорт объединяет

Спорт объединяет

Параспорт быстро набрал популярность, и сегодня Паралимпийские игры являются третьим по величине спортивным соревнованием в мире. Шведская национальная федерация параспорта старается интегрировать параспортсменов в обычные спортивные команды и клубы.

Материалы по теме

ФАКТЫ

Шведская федерация параспорта
— Шведская федерация параспорта и Шведский паралимпийский комитет организуют занятия по 18 различным видам спорта для спортсменов-инвалидов.
— Некоторые виды параспорта аналогичны видам спорта для здоровых людей, но проводятся с использованием специального оборудования или адаптированных правил.
— Существуют также уникальные виды спорта, которыми занимаются только параспортсмены.
www.parasport.se

В этом году летние Паралимпийские игры проходили уже в 15-й раз со времени их основания в 1960 г. И, так же как во время Олимпийских игр несколькими неделями ранее, спортсменов, собравшихся в Рио-де-Жанейро в сентябре, переполняла радость, надежды и предвкушение побед. «В этом отношении параспорт ничем не отличается от других видов спорта, – рассказывает Инес Лопес, глава программы Федерации параспорта Швеции для профессиональных спортсменов. – Параспортсменов тоже вдохновляет любовь к своему виду спорта, желание победить, стать лучшими, побить рекорды».

Параспорт – это спорт для людей с физическими или умственными нарушениями, в котором некоторые дисциплины аналогичны видам спорта для здоровых людей, но проводятся с использованием специального оборудования или адаптированных правил, а некоторые – уникальны.

Нам уже многое удалось сделать, но дело движется медленно, поскольку есть и другие аспекты, с которыми нам приходится работать.
Юхан Стрид, генеральный секретарь Шведской федерации параспорта

Хотя спортсмены в параспорте трудятся не меньше ради результатов и побед, с точки зрения процентного соотношения участников параспорт отстаёт от других видов спорта, и это беспокоит генерального секретаря Федерации параспорта Юхана Стрида.

«В то время как примерно 54 % здоровых молодых людей регулярно занимается каким-либо видом спорта, только около 4 % молодых людей с инвалидностью в возрасте до 18 лет активно участвуют в каких-либо спортивных занятиях, – рассказывает Юхан Стрид. – Одной из наших приоритетных задач является увеличение этих показателей, поскольку активные занятия спортом полезны не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровья населения в целом».

Он подчёркивает, что люди с ограниченными возможностями имеют такое же право заниматься спортом, как и все остальные, и что интеграция параспорта в общую систему физического воспитания в школах – одна и самых сложных и важных задач, которые Федерация старается решить сегодня.

«Нам уже многое удалось сделать, но дело движется медленно, поскольку есть и другие аспекты, с которыми нам приходится работать, – говорит он. – Например, родители детей-инвалидов часто проявляют излишнюю заботу и беспокойство».

Слева направо: Никлас Янссон и Ян Блумквист, SKF Sweden, вместе с Гуниллой Валленгрен.
Слева направо: Никлас Янссон и Ян Блумквист, SKF Sweden, вместе с Гуниллой Валленгрен.

В плане социальной интеграции людей с ограниченными возможностями в Швеции, включая школьное образование, профессиональную деятельность и другие сферы, – успехи очевидны. Юхан Стрид считает, что пришло время и в параспорте добиваться тех же результатов.

«Одно из наших достижений в этом отношении состоит в том, что мы стали отдельной федерацией в рамках Шведского спортивного союза, – рассказывает он. – Мы организуем работу по 18 различным видам параспорта, которые должны войти в соответствующие спортивные федерации. Футболисты должны относиться к Федерации футбола, легкоатлеты – к Федерации лёгкой атлетики и т. д. Дело движется, и у нас уже есть очень хорошие отзывы».

Такие виды спорта, как футбол, плавание и настольный теннис, первыми начали интегрировать параспортсменов в свои федерации. Совместные тренировки проводятся уже очень давно.

Спортсмены с ограниченными возможнос­тями, как и все остальные, так же вынуждены находить достаточно времени для тренировок и достижения результатов. Очень немногие могут заниматься спортом профессионально.

«В Швеции зарабатывать на спорте удаётся очень немногим, а в параспорте и подавно, даже на самом высоком уровне, – рассказывает Инес Лопес. – В Германии есть профессиональная лига баскетболистов-колясочников, которая очень популярна, но нам до этого ещё далеко».

Коляска Гуниллы Валленгрен оборудована специальными шарикоподшипниками SKF.
Коляска Гуниллы Валленгрен оборудована специальными шарикоподшипниками SKF.

Спонсорство и техническая поддержка
С 2015 г. SKF является спонсором Шведской федерации параспорта и Шведского паралимпийского комитета. При этом компания оказывает как финансовую, так и техническую поддержку.

Финансовая помощь даёт возможность федерации продвигать идею параспорта и помогать молодым людям включаться в спортивную жизнь. Техническая помощь – это в основном вопрос обеспечения скорости, особенно для колясочников. «Наше сотрудничество с SKF очень ценно, поскольку позволило всерьёз улучшить используемые материалы, и спортсмены уже почувствовали разницу», – говорит Инес Лопес, глава программы Шведской федерации параспорта для профессиональных спортсменов.

Эта разница особенно заметна на самом высоком уровне, где всего несколько сотых секунды становятся решающими в соревнованиях колясочников. Например, специальные гибридные шарикоподшипники SKF установили на коляску Гуниллы Валленгрен, спортсменки мирового уровня, в 2015 г. В них используются керамические шарики и полиамидные сепараторы, что позволяет уменьшить трение по сравнению со стальными шарикоподшипниками.