ТАМ, ГДЕ ДУЕТ ВЕТЕР

Поддержка государства в области освоения экологически чистой энергии позволила крупнейшему в Китае производителю оборудования для ветроэлектростанций Goldwind в 2007 г. утроить свой оборот до уровня 3 млрд. юаней (285 млн. евро).

Материалы по теме

РЕЗЮМЕ

Компания Xinjiang Goldwind Science and Technology Co. Ltd – это крупнейший в Китае производитель ветрогенераторов. В 2008 г. предполагаемый доход компании может составить порядка 4 млрд. юаней (370 млн. евро). Согласно данным исследовательской фирмы BTM Consult, в 2006 г. Goldwind заняла десятое место в списке крупнейших в мире производителей ветровых турбин.

Китай обладает одним из крупнейших в мире потенциалов энергии ветра. «Рынок ветроэнергетики Китая развивается стремительно, хотя политика государства по стимулированию отрасли требует корректировки. При надлежащей поддержке Китай уже к 2020 г. мог бы войти в тройку мировых лидеров по производству ветровой энергии», – заявил Ли Юнфенг, генеральный секретарь Китайской ассоциации по возобновляемой энергетике (CREIA) в ноябре 2007 г. на торговой выставке в Шанхае.

Почти 80% электроэнергии в стране вырабатывается угольными электростанциями. За последнее десятилетие из-за бурных темпов индустриализации Китай стал основным в мире источником выбросов парниковых газов. Опасаясь негативных экологических последствий, китайское правительство всячески стимулирует развитие более экологически чистых технологий выработки энергии с учетом того, что страна обладает огромным потенциалом гидроэлектроэнергии, солнечной энергии, энергии ветра и биоэнергии.

Китай планирует практически удвоить долю возобновляемых источников энергии с 8% в 2006 г. до 15% в 2020 г. Что касается энергии ветра, задача состоит в том, чтобы к 2020 г. достичь показателей установленной мощности ветроэлектростанций 30 тыс. мегаватт по сравнению с 1 250 мегаватт в 2005 г. На первый взгляд эта задача кажется невыполнимой.

Но учитывая текущие темпы роста установленной мощности ветроэлектростанций, представляется, что цель может быть достигнута гораздо раньше установленных сроков.

В китайском отчете о развитии ветроэнергетики за 2007 г., который был представлен на торговой выставке ветроэнергетических установок в Шанхае Wind Power Shanghai 2007, говорится, что к 2020 г. установленная мощность ветроэлектростанций может достичь уровня 122 тыс. мегаватт, что аналогично мощности пяти плотин «Три ущелья».

Плотина «Три ущелья», построенная на реке Янцзы, является крупнейшим в мире предприятием по производству гидроэлектроэнергии; ее проектная мощность – 22 500 мегаватт.

В 2007 г. мощность ветроэлектростанций в Китае возросла на 3 500 мегаватт. Сегодня Китай занимает пятое место в мире по установленной мощности ветроэлектростанций: более 6 тыс. мегаватт в конце 2007 г. С учетом динамичного развития отрасли ассоциация CREIA прогнозирует увеличение объема выработки до 50 тыс. мегаватт к 2015 г.

Развитие ветроэнергетической отрасли в Китае стало стимулом для налаживания отечественного производства ветровых турбин. Сегодня этим занимаются более 40 местных производителей, ведущий из которых – компания Goldwind. «В 2007 г. объем продукции китайских производителей составил 56% от общего объема такой продукции за год; в 2006 г. эта доля составляла 41%», – сообщает Ли Юнфенг из ассоциации CREIA.

Ведущие иностранные производители ветровых турбин, такие как компании Gamesa (Испания), Vestas (Дания), GE Wind (США) и Nordex (Германия), все еще удерживают свою долю китайского рынка, но их довольно быстро вытесняют китайские конкуренты.

Компания Xinjiang Goldwind Science and Technology Co Ltd, расположенная в г. Урумчи производит генераторы мощностью 1,5 мегаватт. Компания начала сотрудничать с немецкой компанией Vensys Energy AG в области производства генераторов мощностью 2,5 и 3 мегаватта.

Недавно Goldwind заявила о своих планах приобрести 70% акций Vensys для производства высокомощных ветровых турбин. В планы компании также входит совместное с Vensys строительство завода в Германии.

Компания Goldwind, акции которой в декабре 2007 г. котировались на Шеньженьской фондовой бирже, занимает лидирующее положение на отечественном рынке оборудования для ветроэлектростанций: ее доля составляет более 25%. Оборудование компании применяется на ветроэлектростанциях по всему Китаю: в Синьцзяне, Гуандоне, Чжэцзяне, Хэбее, Пекине и Внутренней Монголии.

Благодаря активной политике государства в вопросах производства энергии, Китай вносит существенный вклад в решение проблемы глобального потепления; это может стать движущим фактором для развития новых энергетических технологий и разработки альтернативных источников энергии.

Компания Goldwind, вне всяких сомнений, намерена принимать активное участие в таких процессах.


Многоплановое сотрудничество

Goldwind доставила в Олимпийскую деревню в Пекине 33 комплекта ветровых турбин мощностью 1,5 мегаватт. В рамках этого проекта SKF поставляла подшипники, системы смазки и продукцию для мониторинга состояния оборудования. SKF удалось сократить срок доставки оборудования с 22 до 8 месяцев, что обеспечило своевременное завершение работ.

SKF предоставляет компании Goldwind высококачественную продукцию и услуги с 2005 г., а также оказывает содействие при оптимизации системы снабжения Goldwind и проводит обучение сотрудников этой компании.