Metal industry

Железная эффективность

Rizhao Steel
В связи с замедлением темпов экономического развития в Китае и последующим падением спроса на сталь, сталелитейная отрасль страны сокращает производственные издержки. Автор Evolution побывал на предприятии Rizhao Steel. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, около 50 % продукции мировой сталелитейной промышленности используется в строительном и жилищно-коммунальном секторе. Китай является основным производителем и потребителем стали на мировой арене. Но 2012 г. был непростым для китайской сталелитейной промышленности, доходы которой в первом полугодии...
Continue Reading...
DryLube

Графит продлевает срок службы в условиях высоких температур

Зачастую подшипники эксплуатируются при очень высоких температурах, которые могут выдержать немногие смазочные материалы. SKF представляет решения для подшипников с сухой...

C положительной стороны

Программа SKF BeyondZero– ответ SKF на ызовы будущего. Сегодня при принятии бизнес-решений в любой отрасли неизбежно приходится учитывать аспекты защиты окружающей...

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.

Увеличение срока службы модернизированных самоустанавливающихся роликоподшипников SKF Explorer

SKF была разработана улучшенная технология термообработки, которая теперь применяется для стали всех самоустанавливающихся роликоподшипников SKF (рис. 1). Этот вид стали...

China Celebrates The Lantern Festival

Договор о стратегическом партнерстве с CITIC Special Steel

SKF подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с компанией CITIC Pacific Special Steel Co. Ltd с целью создания экономических выгод и...

steel-green1-242x150

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Мировая сталелитейная отрасль должна удовлетворять растущий спрос путем роста объемов производства, сокращать негативное влияние на окружающую среду и выпускать инновативные...

Heavy lifting1

ПОДНИМАЯ ТЯЖЕСТИ

В компании SSAB, производящей листовую сталь в шведском городе Лулео, очень заботятся о 15 мостовых кранах, которые переносят и наклоняют...

БОЛДРИНИ ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ... И ПОХОЛОДНЕЕ

БОЛДРИНИ ЛЮБИТ ПОГОРЯЧЕЕ… И ПОХОЛОДНЕЕ

«Некоторые любят погорячее», как в классическом фильме с Мэрилин Монро. А некоторые – похолоднее. Итальянская станкостроительная компания Boldrini любит и...

ЗАКАЛЕНЫ ДЛЯ УСПЕХА

ЗАКАЛЕНЫ ДЛЯ УСПЕХА

Продуманные инвестиционные решения и стратегическое сотрудничество с SKF помогли Amreli Steels стать ведущим производителем стальной арматуры в Пакистане.     Международный аэропорт Джинна...

БОЛЬШОЙ ИЗГИБ

БОЛЬШОЙ ИЗГИБ

  Швейцарская компания Haeusler AG производит установки для гибки металлов. Мощность этих громадных машин требует подшипников, способных выдерживать такие нагрузки.     У большинства...