Reliability

Nya avtal

PHOTO: AUDI
Audi AG SKF har tecknat avtal med Audi om leveranser av komponenter till en rad bilmodeller. Avtalen är värda cirka 110 miljoner euro och omfattar fyra olika versioner av hjullagerenheter, liksom en serie lager till Audis nya dubbelkopplingslåda. Hjullagerenheterna är utrustade med ett aktivt ABS-system. Den flexibla konstruktionen ger en kostnads­effektiv lösning för många olika fordon, från kompaktmodeller till stadsjeepar. Leveranserna börjar under 2013, från SKFs fabriker i Spanien och Italien. LKAB SKF har slutit...
LÄs Vidare...
SKF Machine Condition Indicator

Håll koll på maskinhälsan

Den nya och billiga produkten SKF Machine Condition Indicator ska spara driftchefer tid och pengar genom att övervaka maskiner som...

Premature bearing failures

Förtida lagerhaverier i vindturbinväxlar på grund av vitetsningssprickor (WEC)

Växlar till vindturbiner utsätts för kraftigt varierande driftförhållanden, som i vissa fall kan tvinga lagren att arbeta utanför sina konstruktionsmässiga...

DryLube

Heta applikationer fungerar längre med grafit

Många lager arbetar i mycket höga temperaturer – men det finns få smörjmedel som klarar värmen i längden. För applikationer...

volvo

Dörrbyte kapar bränslekostnader

Snart kan bussarnas välkända tryckluftsdörrar ha pyst för sista gången. Och det innebär många fördelar för både människor och miljö. Om...

textiles

Tryggt tryck

Tygtillverkare i indiska Gujarat använder energibesparande metoder för att minska såväl sina kostnader som sin miljöpåverkan. På textilmarknaden Badra i Ahmada­bad...

Photo: Getty Images

Mot svindlande höjder

Venture Aerobearings, ett samriskbolag mellan GE Aviation och SKF, förser GEs senaste flygmotor GEnx med avancerade lager. Den som går en...

A wind farm in Galicia, northwestern Spain.

Ständig snurr

Utrustningen i Spaniens största vindkraftsparker börjar bli till åren. Teknikföretaget Sincro Mecánica ser till att turbinerna snurrar effektivt även när...

PHOTO: SHUTTERSTOCK

Flexibelt val för tillförlitliga växellådslösningar

SKFs högpresterande cylindriska rullager är särskilt framtagna för växellådor till vindkraftverk. Det nya isärtagbara utförandet ger höga prestanda och förbättrad...

The Orion Nebula  Photo: NASA and ESA

Den mörka kraften

På jordens sydligaste utpost står ett teleskop som kan hjälpa forskarna att lösa en av universums största gåtor. Spänn fast säkerhetsbältena,...