Roller bearings

Uppgraderade självinställande rullager i utförande SKF Explorer ökar brukbarhetstiden

Typical application for self-aligning roller bearings: lignite open-pit mining in Germany.
Kundernas industriella inbyggnader ställer allt högre krav på utrustningen. Därför har SKF utvecklat en förbättrad värmebehandling som nu används för hela sortimentet av SKF självinställande rullager (fig 1). Resultatet är ett stål som ger ökad slitstyrka med bibehållen seghet. Det kan leda till fördubblad brukbarhetstid – särskilt i inbyggnader med kraftiga föroreningar eller bristande smörjning. När SKF lanserade lagerprestandaklassen SKF Explorer år 1999 sattes en helt ny standard för lagerprestanda. Genom att...
LÄs Vidare...
Bearing

Fördelar med rekonditionering av rullningslager

Företag har mycket att vinna på att rekonditionera använda lager. De kan minska sina driftstopp, kapa kostnader, minska kassationen och...

Steeled-for-success-242x150

Armerad framgång

Noggranna investeringsbeslut och ett strategiskt samarbete med SKF har hjälpt Amreli Steels att vända motgång till framgång. I dag är...