Training
Lejonparten
Kreativt samarbete föder nya idéer
För att främja framstående forskning inom lagerområdet har SKF gått in i strategiska partnerskap med den akademiska världen. Detta har...
Armerad framgång
Noggranna investeringsbeslut och ett strategiskt samarbete med SKF har hjälpt Amreli Steels att vända motgång till framgång. I dag är...
Liten vill bli stor
Drypers Andina i Colombia är ett ungt företag med stor vilja att lära. Ett avtal med SKF hjälper företaget att...
Från trä till terawatt
Miljöansvar kan ta sig många uttryck. Ett exempel är massabruket Rosenthal, i östra Tyskland, som matar ut sitt överskott av...
Så byggs ett kinesiskt varumärke
Högkvalitativa luftkompressorer i kombination med lång livslängd och hög verkningsgrad – det är vad kinesiska Guangdong Ganey Precision Machinery vill...
Rosat rosa papper
Ett komplext logistiksystem ser till att Londonbaserade Financial Timesfår sitt distinkta rosa papper från den svenska tillverkaren. Med vändande fartyg...
Världsomspinnande företag
Den globala textilindustrin har drabbats av ekonomisk nedgång. Men ledningen för Gul Ahmed Textile Mills i Pakistan tror på fortsatt...
Efter stormen…
När orkanen Georges virvlade in över Chevrons oljeraffinaderi i södra USA 1998 lämnade den efter sig sjögräs uppe på det...
Sköt om din stenkross
Det behövs robusta maskiner för att mala ner berg till småsten. Men lika viktigt är det med en väl fungerande...