alrik-danielson_hannover-1

Ett viktigt framsteg inom livslängdsmodellering

Under den senaste Hannovermässan (i april 2015) presenterade Alrik Danielson, SKFs VD och koncernchef, samt Bernd Stephan, VVD för koncernens teknikutveckling, SKF Generalized Bearing Life Model (GBLM). Det är en ny och innovativ beräkningsmodell för lagerlivslängd som ska hjälpa ingenjörer att beräkna lagers nominella livslängd på ett mer realistiskt sätt. Den nya modellen är ett stort steg framåt för branschen och kommer att göra det avsevärt enklare för OEM-tillverkare och slut­användare att välja rätt lager till olika applikationer – med ökad maskinlivslängd och minskade driftkostnader som resultat.

Den nya beräkningsmodellen har utvecklats inom ramen för SKF-programmet EnCompass Field Performance. Den baseras på styrkan i den nuvarande lagerlivslängdsmodellen – som SKF utvecklade för över 30 år sedan – men separerar effek­tivt felmekanismer vid ytan från dem under ytan. Genom att beakta fler parametrar ger modellen nya insikter i beräkningen av nominell lagerlivslängd.

Konceptlanseringen på Hannover­mässan bestod av två live-intervjuer med GBLM-experter per dag, demonstration av beräkningsmetoden med hjälp av särskild programvara och enskilda möten med kunder och journalister. ­Konceptmodellen fick ett mycket positivt mottagande av publik och kunder och skapade nytt intresse för livslängdsberäkning av lager.

På följande sidor presenteras grunderna för den nya modellen.

SKF Generalized Bearing Life Model – styrkan i tribologin
Läs artikeln i sin helhet »

Relaterat innehåll