xmarquee-1

Lager för nästa generations flygmotorer

Relaterade länkar

CFM International

SKF levererar huvudaxel– och växellådslager till CFM Internationals motorprogram LEAP, en turbofläktmotor med högt bypass-förhållande. CFM International är ett samriskprojekt mellan USA-baserade GE Aviation och Snecma i Frankrike.

SKF har en mångårig affärsrelation med CFM International och har bidragit med kunskap i tillverkningsteknik, konstruktion och provning av lager till huvudaxel och växlar under utvecklingen av LEAP-motorn.

Lagren för huvudaxeln är av hybridtyp och har utvecklats för LEAP-motorprogrammet. Lagren ska bidra till en lättare, tystare och bränslesnålare flygmotor som släpper ut upp till 16 procent mindre koldioxid än sin föregångare, CFM56.

LEAP är en nästa generations flygmotor som har konstruerats och utvecklat med fokus på att reducera bränsleförbrukningen och minska utsläpps- och bullernivåer. Varianter av LEAP-motorn förekommer i flygplansmodellerna Airbus A320neo, Boeing 737 MAX och COMAC C919.

Relaterat innehåll