Nya lanseringar

1 SKF lanserar teleskoppelarna CPMA och CPMB. Serien erbjuder en komplett optimerad lyftlösning för olika typer av medicinsk utrustning, exempelvis stolar och britsar för ögonundersökning, liksom kuvöser. I den kompletta lösningen ingår en matningsenhet som anpassar sig efter lokal spänningstyp och mjukstart/mjukstopp för tyst manövrering. Enheterna är korta när de är sammandragna, men har stor slaglängd för att ge bättre manövrerbarhet. De låga ljud- och vibrationsnivåerna gör undersökningarna bekvämare för såväl patient som personal.

2 SKF har lanserat ett nytt sensorförsett lager med förbättrat skydd mot spänningstransienter. Lagret är i första hand avsett för elmotorer och har ett inbyggt EMC-filter (elektromagnetisk kompatibilitet) för att skydda lagrets känsliga elektronik mot höga elektriska spänningar.

3 Ett nytt robust styrväxellager har tagits fram för bilar med elektrisk servostyrning. Lagret möjliggör mjukare och mer precis styrning, minskar friktionsmomentet med upp till 30 procent, ökar bärförmågan med upp till 17 procent och ger 20 procent större hållbarhet.

 

1 Utrustning för ögonundersökning (till vänster) och en kuvös.

2 Sensorförsett lager som klarar spänningstransienter.

3 Car steering rack bearing for cars with EPS.

Relaterat innehåll