Photo: FOX Racing Shox

Över berg och djupa dalar

Sedan den trevande starten för snart 40 år sedan har mountainbike blivit en mångsidig sport som rullar framåt på högvarv.

Text Alessia Wistén
Foto FOX Racing Shox

Konstruktion Övrig industri Tätningar

Relaterade länkar

FOX Racing Shox

Försäljning och råd

Paolo Giraudo, Paolo.Giraudo@skf.com

Mountainbike såg dagens ljus som sport på USAs västkust i mitten av 1970-talet. Där började cykelentusiaster utmana varandra nerför berget Mount Tamalpais, norr om San Francisco. De tävlade på en tre kilometer lång grusväg med en fallhöjd på 400 meter. För att skapa en cykel som var bättre lämpad för ändamålet utrustade deltagarna sina klassiska cyklar med delar från såväl landsvägsracers som BMX-modeller. På så sätt skapades en ny typ av cykel som klarade en mer aggressiv körstil. De första massproducerade mountainbikemodellerna kom ut på marknaden under 1980-talet.

I dag är konceptet mountainbike bredare och innefattar flera olika typer av cyklar, bland annat beroende på vilken typ av terräng de är gjorda för. Det finns en både lätt och effektiv cykel för cross-country (XC), som är konstruerad för körning uppför med bibehållen snabbhet och hållbarhet. En dirtbike å andra sidan kräver en stabilare ram för att hålla för upprepade stötar i samband med hopp.

FOX Racing Shox, en amerikansk tillverkare av högpresterande stötdämpare och upphängningsprodukter, lanserade nyligen en ny stötdämpare utrustad med gaffeltätningar från SKF (bilden ovan).

Relaterat innehåll