a-clean-cut-1

Rena snitt

Alla inom livsmedelsindustrin måste uppfylla samma strikta krav, även tillverkarna och leverantörerna av utrustningen.

Text Erik Aronsson Foto Tobias Ohls

Livsmedel Tätningar Transmissionsprodukter

Relaterade länkar

Limas

Försäljning och råd

Janne Westerlund, Janne.Westerlund@skf.com

Hög kvalitet snarare än ett lågt pris är den grundläggande affärsidén för familjeföretaget Limas i skånska Åhus, som tillverkar maskiner för att skala potatis och andra rotfrukter.

– Kunder med ett kortsiktigt perspektiv kommer förmodligen inte till oss. Men när de inser att vi kan erbjuda en maskin som är i princip underhållsfri och som går år efter år, kanske de ändrar sig. Till OLW levererade vi till exempel en maskin som har gått utan problem i sjutton år, säger Per-Ola Jönsson, som är ansvarig för konstruktionen av Limas maskiner.

Nyligen fick Limas en beställning från en tysk kund gällande en serie maskiner som behövde överträffa DIN-standardens hygienkrav. Det innebar en betydande mängd extra arbete för Limas tekniker, eftersom ett antal ­maskiner behövde uppgraderas till en ny, förbättrad design. En av de stora utmaningarna var att skapa fler släta ytor för att minska risken för att det samlas smuts, och därmed bakterier.

– Det var ett jättejobb men vi är glada att vi gjorde det. Resultatet är att vi nu ligger steget före hygienkraven, vilket naturligtvis är en enorm fördel i vår säljprocess, säger Per-Ola Jönsson.

SKF har varit leverantör till Limas ända sedan starten på 1980-talet. Utöver rullningslager tillhandahåller SKF tätningar, kraftöverföringsprodukter och, på senare tid, även en kilrem av kevlar som har varit till stor hjälp för att lösa en del tidigare problem.

– Med SKF som leverantör är vi säkra på att vi alltid får produkter av högsta kvalitet. Vi verkar ha samma filosofi − att ge bra värde för pengarna, säger Per-Ola Jönsson.

Relaterat innehåll