SKF Idler Sound Monitor Kit

news04_evo311

Notiser

SKFs nya instrument för akustisk övervakning är en lätthanterlig och robust handhållen enhet för att tidigt kunna detektera fel i löprullar på en transportör.

Produkten bygger på akustisk enveloppteknik. Den har förmågan att skilja mellan ljudprofilen från en felfri löprulle och en defekt – även i miljöer med kraftigt bakgrundsbrus. Det gör att fel­behäftade löprullar kan avslöjas tidigare, tillförlitligare och säkrare än om en underhållstekniker går längs transportören för att titta och lyssna efter fel.

SKFs instrument för akustisk övervakning av löprullar har en lättför­ståelig display, hörlurar och akustiskt larm. Produkten är så enkel att hantera att även ovana medarbetare kan använda den effektivt med ett minimum av utbildning.



Taggar:
Om du vill publicera text och bilder från denna webbtidning, kontakta chefredaktören på adress EVOLUTION@SKF.COM för godkännande. Citera gärna våra artiklar, men ange 'Evolution - affärs- och teknikmagasin från SKF (WWW.SKF.COM)' som källa. Vid oklarhet, kontakta chefredaktören.