Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Français.
Une nouvelle référence
Sammandrag
Le moteur de traction modulaire
Conception et production : ABB, Västerås (Suède)
Applications : monorails, transports urbains sur rails, trains grande vitesse et régionaux, plusieurs types de locomotives
Structure : avec ou sans carter
Puissance de sortie : 30-1 800 kW
Couple maximal : 800-10 000 Nm
Poids : 300-2 700 kg
Gamme de vitesse : jusqu’à 6 000 tr/min
ABB est une multinationale leader dans les technologies de l’énergie et de l’automation. Le Groupe se décline en cinq divisions, est implanté dans 100 pays et emploie 117 000 salariés. Son siège social est à Zurich, en Suisse.
Om du vill publicera text och bilder från denna webbtidning, kontakta chefredaktören på adress EVOLUTION@SKF.COM för godkännande. Citera gärna våra artiklar, men ange 'Evolution - affärs- och teknikmagasin från SKF (WWW.SKF.COM)' som källa. Vid oklarhet, kontakta chefredaktören.