SKF SimPro Expert simulation software tool

先进的仿真软件工具

模拟和软件

SKF SimPro Expert是一款先进的仿真软件工具,旨在全力为SKF客户提供支持,并助力SKF与客户开展合作。在将SKF轴承融入设备设计时,这款工具提供更大的选择自由度和灵活性。此外,借助这款工具,用户得以在仿真环境中,在多种应用和服务条件下详细评估SKF轴承配置的性能。
      

销售联系方式

evolution@skf.com

SimPro Expert 涵盖滚动轴承在机器设计上的多个方面,能够模拟多种轴承运行参数和工作状态,包括不对中、负荷和力矩、摩擦、滚道接触应力、疲劳寿命、润滑等。该软件在建模时将温度、速度、润滑类型、污染水平、材料属性等考虑在内,客户还能运行这些模型的3D动画。

相关内容