全新润滑脂加注过滤器

全新润滑脂加注过滤器

润滑剂

全新的Lincoln小型润滑脂储液箱加注过滤器是SKF过滤产品系列的一员。在为小型储液箱加注润滑脂的过程中,它能最大限度地减少污染物进入自动润滑系统的可能性。

当润滑脂通过入口进入时,它会通过过滤器,然后进入与润滑脂储液箱注入口连接的软管。当滤芯堵塞时,该装置的堵塞指示器销开始缩回,表明滤芯需要进行清洁。如果堵塞的滤芯未进行清洗,润滑脂将安全地排放到捕集容器中,但不会绕流进储液箱中。
 

销售联系方式

evolution@skf.com

Lincoln小型润滑脂储液箱加注过滤器易于安装,可配备易于清洁的250或500微米防挤压滤芯。加注速度最高为每分钟8升*,工作压力为35 MPa(350bar)。过滤器尺寸紧凑,使得在距离储液箱较远处安装成为可能。

*取决于应用场合、润滑脂类型和环境温度。

相关内容