润滑脂防溢系统

润滑脂防溢系统

润滑剂

SKF新推出的Lincoln机械润滑脂防溢系统旨在预防与储液箱溢流相关的危险。这种新产品改善了工人的安全性,并最大限度地减少了因此类泄漏引起的环境问题。
            

销售联系方式

evolution@skf.com

该系统采用机械驱动,无需电力,采用带有防腐蚀镀层的重型全钢结构,可抵御恶劣的环境。其高压系统切断阀可采用1/2英寸NPT管螺纹。无论是否配备Lincoln润滑脂液位传感器,机械润滑脂防溢系统均可正常运行,这使得它能够连接到加注站或驾驶室的润滑脂液位计。系统的工作压力最高可达52 MPa (520 bar),工作温度范围为零下40至零上65摄氏度。

相关内容