用于主轴的新型静音系列球轴承

用于主轴的新型静音系列球轴承

超精密轴承 角接触滚珠轴承

针对机床主轴制造商反馈的重要问题,SKF已开发出用于脂润滑主轴生产的静音系列超精密角接触球轴承。这些主轴制造商曾提出,尽可能地降低主轴在运行过程中的噪音和振动水平,对于增强其客户对主轴性能的信心至关重要。

低速主轴中的轴承保持架在旋转过程中会发出“咔嗒”声。这是正常现象,但会被误认为是主轴或其部件出现了问题。SKF静音系列采用新推出的创新型球滚动体引导聚酰胺保持架,能够尽可能地减少旋转过程中保持架发出的“咔嗒”声。轴承的静音运行增强了最终用户对主轴质量的信心。

销售联系方式

evolution@skf.com

SKF静音系列轴承的内径和外径公差范围得到优化,成组安装时,可改善各轴承的载荷分布,这不仅能提升主轴效率,还能减少为选择合适的轴承所花费的验证和测试时间。

在智能手机和平板电脑上运行SKF SuPB Data Manager应用程序,便可轻松获取重要的轴承规格信息。只需扫描包装和轴承上的数据矩阵码,即可获得关于轴承的精确标记,以及轴承制造时间和地点的信息。

相关内容