News Xmarquee

用于新一代航空发动机的轴承

设计 航空航天 其他(滚动轴承)

相关链接

CFM International

SKF目前正在为CFM International公司的LEAP发动机项目供应主轴轴承和齿轮箱轴承,LEAP是种高涵道比涡轮风扇发动机,而CFM International公司是美国GE航空和法国斯奈克玛(Snecma)组建的合资企业。

SKF与CFM International公司拥有长期的业务合作关系,在LEAP发动机的整个开发过程中,SKF为其提供了主轴和附 齿轮箱轴承的制造技术、设计和测试相关知识。

为LEAP发动机项目开发的陶瓷混合主轴轴承将有助于生产重量更轻、更安静、能效更高的航空发动机,其碳排放量比上一代产品CFM56最多可减少16%。

LEAP是正在设计和开发中的新一代航空发动机,特别注重降低燃料消耗、排放和噪音水平。各种型号的LEAP发动机将用于空客A320neo、波音737 MAX和中国商飞C919等飞机。

相关内容