用于风力发电机的高性能密封件

供电,供气及供水 设计 密封件

SKF工程师专门为应对风能行业挑战而研发出新一代密封件—— HRS 系列密封件。

与迷宫密封 相比,这种机加工的聚氨酯HRS密封 重量轻,占用的空间小。设备制造商希望最大程度提高空间利用率、减小风力发电机机舱重量,因此对这两项优点青睐有加。该产品系列有三种不同的设计可供选择,能够满足不同应用场合的要求。

HRS密封 采用抗臭氧、抗紫外线、防水材料G-ECOPUR聚氨酯制造而成,与其他场合常用的橡胶材料相比,它具有优异的耐磨性。测试表
明,G-ECOPUR的耐磨性比性能仅次其后的弹性材料还要高出五倍,从而可延长轴承使用寿命,降低过早失效的可能性。

相关内容