在亟需快速解决方案的情况下,ADL联络了SKF,SKF立刻派遣了一支应用工程师团队前往ADL总部共同探讨可能的解决方案。SKF团队综合考虑载荷、速度、工况和预期使用寿命等因素,利用包括Bearing Beacon 3D建模系统在内的专有工程工具,开发出了适当的系统设计,并选择了合适的零部件。随后采用业内领先的Creo CAD软件对整个设计建模,并提交给ADL审核。
为了满足客户对于安静、高效运行和长使用寿命的要求,SKF提出了以SKF Explorer深沟球轴承为基础的设计方案。这些轴承采用先进高纯度钢的创新设计和均质结构,所有接触面都具有出色的表面质量,此外轴承保持架和球的设计也经过了优化。SKF Explorer轴承可将摩擦减少约50%,使得发热和噪音水平降低,基本额定寿命比标准设计延长15%。
我们与SKF的合作关系帮助我们成功应对一项棘手的工程挑战。
ADL北美采购部负责人Kate Lebedeva
同时,每个轴承还安装了SKF V型圈密封件,能够防止污染物进入轴承。它们易于安装,在轴上简单过盈配合,在轴承外圈端面轴向密封。这些密封件具有出色的耐磨性,而且能很好地兼容多种油和化学品。
这些轴承采用SKF的重载、极压、宽温轴承润滑脂LGWA 2润滑。这种以矿物油为基油的优质复合锂基润滑脂,专为载荷或温度可能超过通用润滑脂能力范围的工业和汽车应用场合而设计。LGWA 2润滑脂能够在短期内应对高达220 ºC的温度,而且在潮湿环境下拥有良好的润滑效果,并具备优异的防水和防腐蚀性能,在重载和低速环境下性能出色。