Evolution 2.2018

Evolution #2 2018
业务

独具匠心的电动汽车

Uniti工程师们对其事业满怀热情。他们本着公开、透明的原则,持续更新YouTube视频,展现出通常只有在CrossFit健身迷身上才能见到的激情。

科技

轴承绝缘防止电流损害

轴承绝缘可防止由杂散电流引起的轴承过早失效。轴承的绝缘性能在任何工况下必须保持稳定,尤其当轴承在潮湿气候条件下储存、搬运和运转时更是如此。

业务

精益求精

巧克力制造商嘉吉(Cargill)与SKF合作,对其法国Grand-Quevilly工厂的生产流程加以研究和改进,使工厂运作更加平稳,从而满足对其产品不断增长的需求。

科技

适用于高速应用场合的新型轴承

单列角接触球轴承通常用于螺杆式、涡旋式或离心式压缩机(图1)和泵等应用场合。

新闻

模块化机械电动缸

SKF推出了配有多种不同模块的多功能CASM...

业务

舒适的乘车体验

SKF的工程专业知识正在协助英国最大的巴士和客车制造商生产适用于世界各地苛刻运行环境的车辆。

新闻

Jeep Compass新车型采用SKF 车轮轴承

菲亚特克莱斯勒集团(FCA)选择SKF为其新款吉普北极星(Jeep Compass)...

观点

第四次工业浪潮

第四次工业革命,即工业物联网正席卷全球。从某种程度来讲,它无疑将提升工业效率和生产力;到2030年,预计将向全球经济贡献12万亿欧元。

科技

轴承再制造延长使用寿命

对于在诸多行业的严苛工况下运行的大中型轴承来说,实施修复可以带来可观的效益,包括降低生命周期成本和减少意外停机时间,尤其是配套使用其他SKF服务和技术时成效更为显著。此外,轴承再制造还可以为企业在日益...

新闻

创纪录的密封轴承

SKF在瑞典哥德堡的轴承工厂生产出迄今为止最大的SKF密封球面滚子轴承。这个241/900球面滚子轴承比此前生产的最大的SKF密封球面滚子轴承尺寸增大50%,重量增加三倍。 这些三吨重的重载球面滚子轴...

业务

甘之如饴的成功

甘蔗种植业是巴西经济的支柱。收割机制造行业巨擘凯斯(Case IH)在设计和生产一款甘蔗收割机时遇到难题,为此向SKF寻求解决方案。

业务

方兴未艾的轮毂电机

轮毂电机虽然早在19世纪末便已问世,但却是在最近几年才随着电动机技术的进步而步入发展快车道。斯洛文尼亚GEM公司已准备就绪,希望在这一日益发展的市场上大获成功。

人物

敢于不同

Danica Kragic教授肩负着研发机器人的使命,让机器人完成人类不想做、不能做或不应做的事情。与此同时,她也引发了关于伦理道德和责任的思考和讨论。