Evolution 1.2019

Evolution #1 2019
业务

坚如磐石

采矿业对于生产效率和工作环境的安全性提出了更高的要求,这为瑞典企业安百拓及其移动式采矿机创造了大好机遇。

新闻

全新轴承追溯
应用程序

SKF正在开发一款可用于超精密轴承追溯的新应用程序。凭借这款应用程序(Traceability...

新闻

新一代BEAM
和BEAS轴承

SKF已推出用于螺杆传动的新一代双向角接触推力球轴承。这些高精密轴承用作滚珠丝杠的支撑轴承,通常用于驱动机床中的各种轴。这种应用场合需要尤为可靠的径向和轴向引导,采用BEAS系列(用于8至30毫米的轴...

业务

意大利的
电动化构想

20年前,Benevelli家族将公司的重心从内燃机转移到了电动产品上。今天,这家位于意大利北部摩德纳地区的公司正乐享着这一远见之举带来的回报。

科技

精准可靠的
冷却液供应

在位于捷克共和国的SKF润滑系统工厂,Spandau Pumpen泵为机床供应冷却液。

业务

旋转不停的
摩天轮

格鲁吉亚第比利斯Mtatsminda游乐园的巨大摩天轮在运行中发出了令人担忧的噪音,此时距离定期检查还有数月之遥,亟需技术支持。

人物

着眼未来的林业创新之道

Karl-Henrik Sundström预测,树木将为推动经济可持续发展发挥关键作用。为了实现这一愿景,他正在重塑全球最古老的企业。

观点

识声辨脸
智享未来

无论是在家中、公司或是工厂车间,语音和面部识别技术正在改变我们的生活和工作方式。使用生物识别技术的消费者数量正在迅速增长,工业领域的应用亦不遑多让。

科技

全新SKF轴承配置评估工程软件

SKF SimPro Quick是一款具有高级功能的便捷轴承分析工具。

业务

性能卓越的固态油润滑

山地自行车难以避免尘土飞扬、泥泞积水的环境。这些恶劣的条件给自行车轴承带来了不小的挑战。在德国的SKF应用工程师Benjamin...

新闻

SKF和NREL携手提高风力发电机可靠性

SKF已与美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)达成一项为期三年的合作计划,研究风力发电机动力传动系统在各种工况下的性能,并深入了解导致风力发电机轴承故障的可能原因。双方合作的主要目的是研究齿轮箱...

新闻

葡萄牙铁路车辆维护运营商选择 SKF圆锥滚子轴承单元

SKF向葡萄牙铁路车辆维护运营商EMEF交付密封预润滑圆锥滚子轴承单元(TBU),以取代配备Y32型转向架的Corail客车车厢中现有的类似尺寸的圆锥滚子轴承。更换仅需要对轴箱套和后盖进行简单的改动,...

新闻

Z型减摇鳍用于研究探险船

全球最大的研究探险船计划于2020年下水。目前,这艘轮船正在挪威一家船厂进行装配。一个国际研究团队将搭乘该船,并借助船上的各种研究和调查设备,研究整个海洋生态系统。 SKF受委托制造和交付两对可伸缩减...

业务

“叮叮”电车的现代化改造

香港电车有限公司运营着世界上最古老、最大的双层电车车队。公司目前正采用新技术对电车进行现代化改造,而所面临的挑战是保留电车古老、独特的设计。