Finský Valmet v České republice

Na 31. straně druhého letošního čísla magazínu Evolution najdete velký článek o finské firmě Valmet. Papírenská firma s dvou set letou tradicí také vstoupila do digitální éry a přizpůsobuje se změnám poptávky po různých druzích papíru. My jsme udělali krátký rozhovor s výkonným ředitelem českého zastoupení společnosti Valmet, Ing. Janem Valešem.

Related Articles

Společnost Valmet s.r.o. vznikla 1. prosince 2003 původně jako servisní organizace poskytující služby největšímu českému výrobci papíru a obalových materiálů Mondi a.s. ve Štětí. Valmet s.r.o. je součástí nadnárodního koncernu a zastoupení v České republice má od roku 2007 na starosti převážně servis válců pro celou střední Evropu. Servisní činnost zahrnuje opravy, údržbu, přestavby, modernizace, broušení, superfinišování, vyvažování a testování válců nejen pro papírenský průmysl.

Jakým způsobem funguje spolupráce společnosti Valmet s.r.o. a SKF?
Své služby společnost Valmet s.r.o. provádí rovněž přímo u zákazníka hlavně během celozávodních odstávek. Nedílnou součástí servisů jsou i inspekce, expertízy a výměny ložisek, při kterých spolupracujeme s firmou SKF. SKF, jako smluvní dodavatel ložisek pro koncern Valmet, dodává ložiska i do Štětí, včetně speciálního vybavení pro diagnostiku a montáž ložisek. Kvalitní náhradní díly jsou klíčem k poskytování kvalitního servisu!

Disponujete nějakým speciálním zařízením?
Jsme vybaveni diagnostickým vybavením, termovizí, montážním a demontážním zařízením, hydraulickým nářadím vč. hydraulických matic atd. Dále provozujeme dvě brusky pro broušení válců s max. průměrem 2 000 mm a délkou 9 000 mm (s možností brousit kotoučem, pásem či superfinišovací jednotkou), soustruhem s max. točným průměrem 2 000 mm a délkou lože 12 000 mm, vyvažovacími stroji na váhy do 15 t, do 30 t a testovací stolicí na které se simuluje provoz, při kterém se provádí diagnostika chodu válce a ložisek.

Jak pokračuje váš projekt Spreader rolls servisů?
Tento pro nás nový segment služeb, se rozeběhl dle očekávání a v letošním roce plánujeme zdvojnásobit naši kapacitu servisu rozhrnovacích válců tak, abychom byli schopni pokrýt současnou poptávku. Středisko ve Štětí bude od března letošního roku pokrývat servisem rozhrnovacích válců celou Evropu, nejen střední, jak tomu bylo v minulém roce.